Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5542 Kč - 3,9493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,0654 Kč - 5,6282 Kč | 1400 Skladem |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5986 Kč - 0,665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,6037 Kč - 0,6708 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 6,4151 Kč - 7,1278 Kč | 800 Skladem |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,531 Kč - 8,3677 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5026 Kč - 2,7806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10,9632 Kč - 12,1815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
| 3,2315 Kč - 3,5906 Kč | 1000 Skladem |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,4351 Kč - 6,0391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,9899 Kč - 4,4333 Kč | 5280 Skladem |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,0187 Kč - 3,354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,4409 Kč - 6,0453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 5,192 Kč - 5,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,0975 Kč - 2,3305 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,7893 Kč - 3,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,2629 Kč - 2,5141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 3,7432 Kč - 4,1591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,9849 Kč - 4,4275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,5828 Kč - 5,0919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm