Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.
Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.
Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Celkový průměr | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4711 Kč - 12,7457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0865 Kč - 1,2073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,1082 Kč - 3,4536 Kč | 13150 Skladem |
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,4152 Kč - 2,6836 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 2,1731 Kč - 2,4145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,2601 Kč - 3,6224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.283 in
7.2 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 5,0206 Kč - 5,5784 Kč | 285 Skladem |
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 7,2578 Kč - 8,0642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.472 in
12.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,2781 Kč - 6,9757 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,4554 Kč - 8,2837 Kč | 150 Skladem |
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,5549 Kč - 7,2833 Kč | 1400 Skladem |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 4,9508 Kč - 5,5009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 7,6978 Kč - 8,553 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,9773 Kč - 11,086 Kč | 20 Skladem |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8453 Kč - 0,9392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4623 Kč - 1,6247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,4869 Kč - 3,8741 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 2,0919 Kč - 2,3245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,5103 Kč - 2,7893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,2872 Kč - 2,5413 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm