Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra, objímky a návleky

Skladem

Řada pevných a dělených feritů – feritových jader lze použít jako odrušovací jádra a ochranné perličky pro kulaté kabely. Jsou dostupné v široké škále kabelových průměrů.

Dělené ferity (nebo feritová jádra) se jako typ svorkového návleku používají jako odrušovací jádra pro kulaté kabely. Jádra z materiálu A5 obepínají kabel a potlačují všechny formy elektromagnetického rušení. Polyamidové pouzdro usnadňuje montáž jádra tam, kde je nutné provést vyzkoušení nebo montáž do již hotového zařízení. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení. Lze je používat u osobních počítačů, textových procesorů, faxů, zobrazovacích monitorů, fotokopírek a počítačových konzolí. Chrání před nechtěným elektromagnetickým rušením a přenosem jiného šumu u digitálního vybavení, což je v mnoha případech nezbytné. Lze je přichytit buď ke kabelu s konektorem nebo kabelovému svazku. Díky upínací gumičky jsou kabely bezpečně zajištěné.

Pevné ferity – feritová jádra s impedancí pro širokou frekvenční škálu. Používají se např. na kabelové svazky a v odvětví MATV CATV a lze je použít také jako odrušovací jádra pro vícero smyček.

  • Materiál feritu: A5, 3A5, G7 nebo K5B
  • Materiál pouzdra: polyamid 6.6 (PA)
  • Barva: černá
  • Třída hořlavosti UL94 V0

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 220
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka Celkový průměr Vnitřní průměr Koupit
16,9292 Kč - 18,8103 Kč 2100 Skladem
10.0 mm
0,8453 Kč - 0,9392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.0 mm
2.3 mm
1,4642 Kč - 1,6269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
10320037 2,5103 Kč - 2,7893 Kč 1000 Skladem
6.0 mm
5,2264 Kč - 5,8073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
2,9286 Kč - 3,2541 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
3,2076 Kč - 3,5641 Kč 160 Skladem
6.0 mm
3,4363 Kč - 3,8181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0 mm
4,2326 Kč - 4,7029 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
12.5 mm
8.0 mm
3,6226 Kč - 4,0251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.0 mm
5,4409 Kč - 6,0453 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
3,5258 Kč - 3,9175 Kč 6900 Skladem
5.0 mm
3,2495 Kč - 3,6106 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.8 mm
2,8097 Kč - 3,1219 Kč 350 Skladem
10.4 mm
9.5 mm
5.0 mm
2,6355 Kč - 2,9284 Kč 900 Skladem
7.0 mm
3,2603 Kč - 3,6226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
1,9319 Kč - 2,1466 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
13.0 mm
7.0 mm
3,0577 Kč - 3,3973 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
3,5042 Kč - 3,8934 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
3,2315 Kč - 3,5906 Kč 1000 Skladem
7.0 mm
  • z/ze 11
Toroidní ferit 10.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10320273

Cenové rozmezí
18,8103 Kč - 16,9292 Kč

Skladové zásoby
2100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Cenové rozmezí
0,9392 Kč - 0,8453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    2.3 mm
  • Celkový průměr
    5.0 mm
  • Šířka
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Cenové rozmezí
1,6269 Kč - 1,4642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 6.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Cenové rozmezí
2,7893 Kč - 2,5103 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Cenové rozmezí
5,8073 Kč - 5,2264 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

10433553

Cenové rozmezí
3,2541 Kč - 2,9286 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 6.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Cenové rozmezí
3,5641 Kč - 3,2076 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 6.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10320075

Cenové rozmezí
3,8181 Kč - 3,4363 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Cenové rozmezí
4,7029 Kč - 4,2326 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    8.0 mm
  • Celkový průměr
    12.5 mm
  • Šířka
    12.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 7.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10320105

Cenové rozmezí
4,0251 Kč - 3,6226 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 5.0 mm 60 Ω 107 Ω K5B

10320068

Cenové rozmezí
6,0453 Kč - 5,4409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Cenové rozmezí
3,9175 Kč - 3,5258 Kč

Skladové zásoby
6900 Skladem
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.8 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Cenové rozmezí
3,6106 Kč - 3,2495 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.8 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Cenové rozmezí
3,1219 Kč - 2,8097 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    5.0 mm
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Šířka
    10.4 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Cenové rozmezí
2,9284 Kč - 2,6355 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Toroidní ferit 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

10641262

Cenové rozmezí
3,6226 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    12.0 mm
  • Šířka
    8.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Cenové rozmezí
2,1466 Kč - 1,9319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Toroidní feritové jádro
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Celkový průměr
    13.0 mm
  • Šířka
    3.0 mm
  • Materiál
    K5B
Válcový ferit 4.0 mm 66 Ω 107 Ω K5B

10319437

Cenové rozmezí
3,3973 Kč - 3,0577 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    4.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Válcový ferit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Cenové rozmezí
3,8934 Kč - 3,5042 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ
    Ferity odrušovací - feritová jádra pevná
  • Vnitřní průměr
    6.0 mm
  • Celkový průměr
    8.0 mm
  • Šířka
    9.0 mm
  • Materiál
    K5B
Toroidní ferit 7.0 mm 28 Ω 48 Ω K5B

10320082

Cenové rozmezí
3,5906 Kč - 3,2315 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Vnitřní průměr
    7.0 mm
  • Materiál
    K5B
  • Celní nomenklatura
    8504901100