Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
21,888 Kč - 24,3199 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
71 Ω
28.6 mm
31 Ω
10.0 mm
16,9607 Kč - 18,8452 Kč 168 Skladem
27.0 mm
57 Ω
33.5 mm
26 Ω
10.0 mm
30,0037 Kč - 33,3375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
123 Ω
18.9 mm
61 Ω
20.0 mm
11,8471 Kč - 13,1636 Kč 816 Skladem
27.0 mm
53 Ω
33.5 mm
21 Ω
8.0 mm
55,7833 Kč - 61,9815 Kč 10 Skladem
31.0 mm
192 Ω
36.0 mm
92 Ω
36.0 mm
11,8592 Kč - 13,1768 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
120 Ω
16.0 mm
60 Ω
20.0 mm
12,7284 Kč - 14,1425 Kč 144 Skladem
14.0 mm
62 Ω
19.0 mm
38 Ω
12.0 mm
16,7357 Kč - 18,5951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
47 Ω
23.8 mm
21 Ω
7.0 mm
21,7405 Kč - 24,156 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
55,6466 Kč - 61,8296 Kč 15 Skladem
52.0 mm
119 Ω
58.6 mm
43 Ω
20.0 mm
21,054 Kč - 23,3934 Kč 216 Skladem
44.0 mm
66 Ω
49.6 mm
25 Ω
12.0 mm
36,9419 Kč - 41,0464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
188 Ω
32.0 mm
76 Ω
16.0 mm
6,9735 Kč - 7,7483 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
60 Ω
10.0 mm
28 Ω
8.0 mm
4,2261 Kč - 4,6957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.7 mm
32 Ω
13.84 mm
10 Ω
1.88 mm
9,6598 Kč - 10,7331 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.5 mm
90 Ω
16.0 mm
50 Ω
15.0 mm
5,4332 Kč - 6,0369 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.2 mm
41 Ω
9.1 mm
19 Ω
7.8 mm
21,7708 Kč - 24,1897 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
100 Ω
38.5 mm
31 Ω
15.0 mm
20,8508 Kč - 23,1676 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
85 Ω
40.0 mm
32 Ω
15.0 mm
16,1168 Kč - 17,9074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
66 Ω
33.5 mm
30 Ω
12.0 mm
12,512 Kč - 13,9023 Kč 104 Skladem
20.0 mm
70 Ω
24.5 mm
35 Ω
12.0 mm
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 31 Ω 71 Ω A5

10641569

Cenové rozmezí
24,3199 Kč - 21,888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.6 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 26 Ω 57 Ω A5

10317440

Cenové rozmezí
18,8452 Kč - 16,9607 Kč

Skladové zásoby
168 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 61 Ω 123 Ω A5

10317358

Cenové rozmezí
33,3375 Kč - 30,0037 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    18.9 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 21 Ω 53 Ω A5

10317488

Cenové rozmezí
13,1636 Kč - 11,8471 Kč

Skladové zásoby
816 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 92 Ω 192 Ω A5

10317501

Cenové rozmezí
61,9815 Kč - 55,7833 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    36.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 60 Ω 120 Ω A5

10317570

Cenové rozmezí
13,1768 Kč - 11,8592 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 14.0 mm 38 Ω 62 Ω A5

10638606

Cenové rozmezí
14,1425 Kč - 12,7284 Kč

Skladové zásoby
144 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    14.0 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 21 Ω 47 Ω A5

10317372

Cenové rozmezí
18,5951 Kč - 16,7357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    7.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10641590

Cenové rozmezí
24,156 Kč - 21,7405 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 43 Ω 119 Ω A5

10317563

Cenové rozmezí
61,8296 Kč - 55,6466 Kč

Skladové zásoby
15 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    58.6 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 44.0 mm 25 Ω 66 Ω A5

10317556

Cenové rozmezí
23,3934 Kč - 21,054 Kč

Skladové zásoby
216 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    44.0 mm
  • Celková délka
    49.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 76 Ω 188 Ω A5

10317594

Cenové rozmezí
41,0464 Kč - 36,9419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    32.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 8.0 mm 28 Ω 60 Ω A5

10638705

Cenové rozmezí
7,7483 Kč - 6,9735 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    8.0 mm
  • Celková délka
    10.0 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 9.7 mm 10 Ω 32 Ω A5

10317600

Cenové rozmezí
4,6957 Kč - 4,2261 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    9.7 mm
  • Celková délka
    13.84 mm
  • Celková šířka
    1.88 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 11.5 mm 50 Ω 90 Ω A5

10638521

Cenové rozmezí
10,7331 Kč - 9,6598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    11.5 mm
  • Celková délka
    16.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

10638514

Cenové rozmezí
6,0369 Kč - 5,4332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    7.2 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Celková šířka
    7.8 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 31 Ω 100 Ω A5

10638477

Cenové rozmezí
24,1897 Kč - 21,7708 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    38.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

10317532

Cenové rozmezí
23,1676 Kč - 20,8508 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 30 Ω 66 Ω A5

10317457

Cenové rozmezí
17,9074 Kč - 16,1168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 20.0 mm 35 Ω 70 Ω A5

10317389

Cenové rozmezí
13,9023 Kč - 12,512 Kč

Skladové zásoby
104 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    20.0 mm
  • Celková délka
    24.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5