Menu Vyhledávání

Ferity odrušovací - feritová jádra a návleky na ploché kabely

Skladem

Feritová jádra a návleky na ploché kabely mají speciální konstrukci, která pomáhá eliminovat šum na plochých kabelech. Fungují tak, že blokují nízkofrekvenční šum a absorbují vysokofrekvenční šum, který emituje signální vedení nebo napájecí kabely. Díky tomu jsou ideální pro použití při potlačování elektromagnetických emisí a vysokofrekvenčního rušení.

Náš sortiment je k dispozici v různých délkách vložek a impedancích MHz. Dodávají se v různých typech, které jsou vhodné pro ploché a páskové kabely.

  • Materiál feritu: A5 a K5B (RMS-303)
  • Materiál vyztužení návleku: Nylon 6/6 RMS-244
  • Materiál spony a pružiny: Nerezavějící ocel RMS-305
  • Barvy: černá a šedá

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 72
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka vložky Impedance 100 MHz Celková délka Impedance 25 MHz Celková šířka Koupit
127,4567 Kč - 141,6186 Kč 5 Skladem
34.4 mm
189 Ω
45.0 mm
102 Ω
76,9918 Kč - 85,5464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
124 Ω
63.5 mm
50 Ω
280,0668 Kč - 311,1853 Kč 2 Skladem
52.0 mm
172 Ω
76.5 mm
77 Ω
23,9287 Kč - 26,5874 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
110 Ω
25.5 mm
39 Ω
15.0 mm
21,9819 Kč - 24,4244 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
149 Ω
33.5 mm
58 Ω
20.0 mm
21,7385 Kč - 24,1538 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
147 Ω
36.0 mm
52 Ω
18.0 mm
18,593 Kč - 20,659 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
68 Ω
38.5 mm
25 Ω
12.0 mm
20,3988 Kč - 22,6653 Kč 1728 Skladem
35.0 mm
69 Ω
40.0 mm
28 Ω
12.0 mm
37,4272 Kč - 41,5856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
52.0 mm
75 Ω
57.6 mm
25 Ω
12.0 mm
12,2245 Kč - 13,5829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
23.5 mm
65 Ω
28.5 mm
28 Ω
8.0 mm
16,8933 Kč - 18,7704 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
78 Ω
33.5 mm
36 Ω
15.0 mm
12,5519 Kč - 13,9466 Kč 150 Skladem
27.0 mm
88 Ω
31.0 mm
29 Ω
9.0 mm
19,3165 Kč - 21,4627 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.4 mm
88 Ω
36.0 mm
29 Ω
12.0 mm
20,0141 Kč - 22,238 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35.0 mm
59 Ω
40.0 mm
24 Ω
12.0 mm
15,9996 Kč - 17,7772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18.7 mm
96 Ω
23.8 mm
46 Ω
12.5 mm
12,0739 Kč - 13,4153 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.5 mm
87 Ω
25.5 mm
27 Ω
12.0 mm
14,7306 Kč - 16,3674 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
27.0 mm
75 Ω
31.0 mm
28 Ω
12.0 mm
63,8766 Kč - 70,9739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
34.4 mm
110 Ω
45.0 mm
43 Ω
73,6174 Kč - 81,7971 Kč 9 Skladem
52.0 mm
114 Ω
63.5 mm
45 Ω
60,4499 Kč - 67,1666 Kč 720 Skladem
21.0 mm
90 Ω
25.0 mm
28 Ω
  • z/ze 4
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 102 Ω 189 Ω

10317143

Cenové rozmezí
141,6186 Kč - 127,4567 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 50 Ω 124 Ω

10317174

Cenové rozmezí
85,5464 Kč - 76,9918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 77 Ω 172 Ω

10317211

Cenové rozmezí
311,1853 Kč - 280,0668 Kč

Skladové zásoby
2 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    76.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 21.5 mm 39 Ω 110 Ω A5

10629727

Cenové rozmezí
26,5874 Kč - 23,9287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    21.5 mm
  • Celková délka
    25.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 58 Ω 149 Ω A5

10317471

Cenové rozmezí
24,4244 Kč - 21,9819 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 31.0 mm 52 Ω 147 Ω A5

10641521

Cenové rozmezí
24,1538 Kč - 21,7385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    31.0 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    18.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 25 Ω 68 Ω A5

10428504

Cenové rozmezí
20,659 Kč - 18,593 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    38.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 28 Ω 69 Ω A5

10317525

Cenové rozmezí
22,6653 Kč - 20,3988 Kč

Skladové zásoby
1728 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5

10428566

Cenové rozmezí
41,5856 Kč - 37,4272 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    57.6 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

10317419

Cenové rozmezí
13,5829 Kč - 12,2245 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    23.5 mm
  • Celková délka
    28.5 mm
  • Celková šířka
    8.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 36 Ω 78 Ω A5

10317464

Cenové rozmezí
18,7704 Kč - 16,8933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    33.5 mm
  • Celková šířka
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 29 Ω 88 Ω A5

10317495

Cenové rozmezí
13,9466 Kč - 12,5519 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    9.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 32.4 mm 29 Ω 88 Ω A5

10630099

Cenové rozmezí
21,4627 Kč - 19,3165 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    32.4 mm
  • Celková délka
    36.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 35.0 mm 24 Ω 59 Ω A5

10630082

Cenové rozmezí
22,238 Kč - 20,0141 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    35.0 mm
  • Celková délka
    40.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 18.7 mm 46 Ω 96 Ω A5

10317365

Cenové rozmezí
17,7772 Kč - 15,9996 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    18.7 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Celková šířka
    12.5 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 21.5 mm 27 Ω 87 Ω A5

10317396

Cenové rozmezí
13,4153 Kč - 12,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    21.5 mm
  • Celková délka
    25.5 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 27.0 mm 28 Ω 75 Ω A5

10317433

Cenové rozmezí
16,3674 Kč - 14,7306 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    27.0 mm
  • Celková délka
    31.0 mm
  • Celková šířka
    12.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál (podrobně)
    A5
Ferity na plochý kabel 34.4 mm 43 Ω 110 Ω

10429099

Cenové rozmezí
70,9739 Kč - 63,8766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka vložky
    34.4 mm
  • Celková délka
    45.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100
Ferity na plochý kabel 52.0 mm 45 Ω 114 Ω

10317167

Cenové rozmezí
81,7971 Kč - 73,6174 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    52.0 mm
  • Celková délka
    63.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8547900000
Ferity na plochý kabel 21.0 mm 28 Ω 90 Ω

10317204

Cenové rozmezí
67,1666 Kč - 60,4499 Kč

Skladové zásoby
720 Skladem
Parametry
  • Délka vložky
    21.0 mm
  • Celková délka
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    A5
  • Celní nomenklatura
    8504901100