Menu Vyhledávání

Ferity na plochý kabel 7.2 mm 19 Ω 41 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 19 Ω, 100 MHz impedance of 41 Ω. Insert Length of 7.2 mm | 0.283 in.
Nové objednací číslo:

10638514

Staré objednací číslo:

RFS2-5-8-A5

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 1999 6,0369 Kč
2000 + 5,4332 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

3 018,45 Kč

500 x 6,0369 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka vložky 7.2 mm
Celková délka 9.1 mm
Celková šířka 7.8 mm
Barva šedá
Materiál (podrobně) A5
Celní nomenklatura 8504901100

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás