Samolepicí držák stahovacích pásek je univerzálním řešením, co se týče možností uchycení. Je možno jej přichytit pomocí lepicí pásky nebo také zajistit pomocí šroubu. Různá provedení, čtyřcestné uchycení pro vázací pásky nebo základna s otočným držákem. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, je-li zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo dosah slunce.
Produktová řada: SR1718
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Celková délka | Maximální šířka kompatibilních vázacích pásků | Celková šířka | Celková výška | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,2513 Kč - 10,2513 Kč | 1000 Skladem |
1.5 in
38.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
6,6933 Kč - 6,6933 Kč | 8000 Skladem |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
3,7928 Kč - 4,2112 Kč | 5100 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,7911 Kč - 3,7911 Kč | 2600 Skladem |
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
3,6534 Kč - 4,0718 Kč | 2500 Skladem |
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
10,4416 Kč - 10,4416 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
5,4523 Kč - 6,0519 Kč | 4 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
7,2056 Kč - 7,2056 Kč | 3000 Skladem |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
2,8446 Kč - 2,8446 Kč | 167 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
5,3268 Kč - 5,9124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,6255 Kč - 3,6255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.75 in
19.05 mm
|
|
0.75 in
19.05 mm
|
0.136 in
3.45 mm
|
||
4,6017 Kč - 4,6017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
10246054 | 3,7188 Kč - 3,7911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
3,6534 Kč - 4,0718 Kč | 2350 Skladem |
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
4,7132 Kč - 4,7132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
28,907 Kč - 28,907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
4,7411 Kč - 4,7411 Kč | 1040 Skladem |
1 in
25.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
10277058 | 3,6534 Kč - 4,0718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
2,6774 Kč - 2,6774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
5,285 Kč - 5,285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.031 in
26.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm