Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek pomocí šroubů polyamid 6.6 přírodní

Screw mount cable tie holder, recommended for light weight wire bundles. It has a centred screw hole if additional support is needed.
Nové objednací číslo:

10009642

Staré objednací číslo:

FTH-5-01-M

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 2,6774 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 677,40 Kč

1000 x 2,6774 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Způsob montáže pomocí šroubů
Celková výška 6.1 mm
Celková délka 19.1 mm
Celková šířka 19.1 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás