Menu Vyhledávání

Držáky stahovacích pásek Adhezivní & šroubovací 4.8 mm polyamid 6.6 černá

Samolepicí držák vázacích pásek nevyžaduje použití žádného nářadí. Vhodné pro lehké kabelové svazky. Pro dodatečné zajištění má také otvor na šroub.
Nové objednací číslo:

10277072

Staré objednací číslo:

494646

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 5,8744 Kč
1000 - 1999 5,5871 Kč
2000 + 5,2998 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

587,44 Kč

100 x 5,8744 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva černá
Způsob montáže samolepicí
Kompatibilní šířkové rozpětí vázacích pásků 2.4 - 4.8 mm
Celková výška 4.0 mm
Celková délka 28.0 mm
Celková šířka 28.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás