Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.
Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.
Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.
Produktová řada: SR1593
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar | Barva | Materiál | Množství na platě | Výška základny | Celková velikost | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8735 Kč - 4,0229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
šedá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 10316573 | 8,2694 Kč - 11,5772 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
22.4 mm
22.4 mm
|
|
|
| 55,6353 Kč - 77,8894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
45.7 mm
45.7 mm
|
|
||
| 2,0845 Kč - 2,9183 Kč | 800 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,1252 Kč - 4,6226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 5,5109 Kč - 7,7152 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 4,8247 Kč - 10,182 Kč | 3000 Skladem |
Čtvercové
|
čirý
|
polyuretan
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,1841 Kč - 7,2578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 2,4924 Kč - 3,4894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 9,1565 Kč - 9,1565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
||
| 2,8735 Kč - 4,0229 Kč | 6000 Skladem |
|
bílá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 18,0581 Kč - 18,0581 Kč | 1296 Skladem |
kulaté
|
čirý
|
polyuretan
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 7,8395 Kč - 10,9753 Kč | 95004 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 6,3527 Kč - 8,8939 Kč | 2028 Skladem |
|
bílá
|
polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 7,8395 Kč - 10,9753 Kč | 9984 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 2,1252 Kč - 2,9753 Kč | 12672 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 16,1273 Kč - 16,1273 Kč | 2604 Skladem |
Plochý
|
čirý
|
polyuretan
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 1,7449 Kč - 2,9082 Kč | 31752 Skladem |
|
čirý
|
polyuretan
|
|
|
8.0 mm
8.0 mm
|
|
||
| 7,2565 Kč - 7,2565 Kč | 12880 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 5,1885 Kč - 7,2639 Kč | 1600 Skladem |
|
černá
|
polyuretan
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm