Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
3,0533 Kč - 4,2747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
12.7 mm
5,5635 Kč - 7,7889 Kč 1666 Skladem
čirý
polyuretan
19.0 mm
  • z/ze 11
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.5 mm černá polyuretan

10233504

Cenové rozmezí
4,2747 Kč - 3,0533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.5 mm
Dorazy samolepicí 19.0 mm 1.9 mm čirý polyuretan

10252413

Cenové rozmezí
7,7889 Kč - 5,5635 Kč

Skladové zásoby
1666 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    1.9 mm