Menu Vyhledávání

Dorazy samolepicí

Skladem

Naše řada samolepicích bumponů, dorazů a nalepovacích nožiček je vyráběna z plsti nebo polyuretanu (PU) a v různých tvarech a barvách, aby vyhovovaly vašemu účelu.

Dorazy z polyauretanu jsou vhodné při aplikačních teplotách v rozmezí od 18 do 65,5C. Tyto nalepovací nožičky nepošpiní, nepoškrábou ani nezbarví žádný povrch.

Tyto samolepicí plstěné podložky se dodávají v hnědé nebo bílé barvě. Mohou být použity na základně nohou nebo vložek pro hladký pohyb po podlahových plochách.

  • Přilnavost je nejlepší na hladkém, čistém a suchém povrchu
  • Obvykle se používají jako gumové patky, dorazy skříněk, zarážky dveří a pro ochranu povrchu
  • Třída hořlavosti UL94 HB
  • Snadné použití – jednoduše sloupněte a nalepte.


Produktová řada: SR1593

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 202
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar Barva Materiál Množství na platě Výška základny Celková velikost Průměr základny Koupit
0,6764 Kč - 0,6764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
14.0 mm
14.0 mm
14.0 mm
1,1188 Kč - 1,1188 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
22.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
2,0539 Kč - 2,0539 Kč 2016 Skladem
kulaté
hnědá
plsť
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
4,1365 Kč - 4,1365 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,5673 Kč - 0,5673 Kč 20460 Skladem
kulaté
bílá
plsť
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,8157 Kč - 0,8157 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
1,5224 Kč - 1,5224 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
26.0 mm
26.0 mm
26.0 mm
3,2603 Kč - 3,2603 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
6,5351 Kč - 6,5351 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
bílá
plsť
60.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
12,6847 Kč - 12,6847 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Plochý
čirý
polyuretan
84
3.0 mm
19.7 mm
19.7 mm
2,744 Kč - 3,8417 Kč 21888 Skladem
čirý
polyuretan
7.5 mm
1,7702 Kč - 2,4783 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyuretan
12.7 mm
6,2531 Kč - 8,7544 Kč 1024 Skladem
bílá
polyuretan
16.0 mm
2,282 Kč - 3,1948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
čirý
polyuretan
10.0 mm
0,5673 Kč - 0,5673 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
10.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,9608 Kč - 0,9608 Kč 4000 Skladem
kulaté
hnědá
plsť
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
1,9533 Kč - 1,9533 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
28.0 mm
28.0 mm
28.0 mm
3,7918 Kč - 3,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
8,0288 Kč - 8,0288 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
kulaté
hnědá
plsť
70.0 mm
70.0 mm
70.0 mm
2,4279 Kč - 3,3991 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šedá
polyuretan
10.0 mm
  • z/ze 11
Kluzáky samolepicí kulaté 14.0 mm 14.0 mm plsť

10255407

Cenové rozmezí
0,6764 Kč - 0,6764 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 22.0 mm 22.0 mm plsť

10255445

Cenové rozmezí
1,1188 Kč - 1,1188 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 30.0 mm 30.0 mm plsť

10255483

Cenové rozmezí
2,0539 Kč - 2,0539 Kč

Skladové zásoby
2016 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 45.0 mm 45.0 mm plsť

10255520

Cenové rozmezí
4,1365 Kč - 4,1365 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 10.0 mm 10.0 mm plsť

10255681

Cenové rozmezí
0,5673 Kč - 0,5673 Kč

Skladové zásoby
20460 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 18.0 mm 18.0 mm plsť

10255711

Cenové rozmezí
0,8157 Kč - 0,8157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 26.0 mm 26.0 mm plsť

10255759

Cenové rozmezí
1,5224 Kč - 1,5224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 36.0 mm 36.0 mm plsť

10255797

Cenové rozmezí
3,2603 Kč - 3,2603 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 60.0 mm 60.0 mm plsť

10255834

Cenové rozmezí
6,5351 Kč - 6,5351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    bílá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí Plochý 19.7 mm 3.0 mm polyuretan

10276532

Cenové rozmezí
12,6847 Kč - 12,6847 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Množství na platě
    84
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Tvar
    Plochý
  • Barva
    čirý
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Dorazy samolepicí 7.5 mm 3.5 mm čirý polyuretan

10247686

Cenové rozmezí
3,8417 Kč - 2,744 Kč

Skladové zásoby
21888 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    3.5 mm
Dorazy samolepicí 12.7 mm 3.5 mm polyuretan černá

10164662

Cenové rozmezí
2,4783 Kč - 1,7702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan; pryž
  • Barva
    černá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    3.5 mm
Dorazy samolepicí 16.0 mm 8.0 mm bílá polyuretan

10233467

Cenové rozmezí
8,7544 Kč - 6,2531 Kč

Skladové zásoby
1024 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    bílá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    8.0 mm
Dorazy samolepicí 10.0 mm 1.8 mm čirý polyuretan

10247716

Cenové rozmezí
3,1948 Kč - 2,282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    čirý
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celková výška
    1.8 mm
Kluzáky samolepicí kulaté 10.0 mm 10.0 mm plsť

10255391

Cenové rozmezí
0,5673 Kč - 0,5673 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 20.0 mm 20.0 mm plsť

10255438

Cenové rozmezí
0,9608 Kč - 0,9608 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 28.0 mm 28.0 mm plsť

10255476

Cenové rozmezí
1,9533 Kč - 1,9533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 40.0 mm 40.0 mm plsť

10255513

Cenové rozmezí
3,7918 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Kluzáky samolepicí kulaté 70.0 mm 70.0 mm plsť

10255551

Cenové rozmezí
8,0288 Kč - 8,0288 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    plsť
  • Tvar
    kulaté
  • Barva
    hnědá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
  • Celní nomenklatura
    5602900000
Dorazy samolepicí 10.0 mm 1.8 mm šedá polyuretan

10247709

Cenové rozmezí
3,3991 Kč - 2,4279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál (podrobně)
    polyuretan
  • Barva
    šedá
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celková výška
    1.8 mm