Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67,7777 Kč - 67,7777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
62.8 Nmm
62.8 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
1728.0 N
1728.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 119,8374 Kč - 119,8374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
37.3 Nmm
37.3 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
1698.0 N
1698.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 41,3485 Kč - 41,3485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.295 in
7.5 mm
|
371.4 Nmm
371.4 Nmm
|
červená
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3157.0 N
3157.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 292,9571 Kč - 292,9571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.602 in
91.5 mm
|
6.2 Nmm
6.2 Nmm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
849.0 N
849.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 51,3017 Kč - 51,3017 Kč | 70 Skladem |
0.52 in
13.2 mm
|
116.3 Nmm
116.3 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1745.0 N
1745.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 76,2017 Kč - 76,2017 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
53.9 Nmm
53.9 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
1707.0 N
1707.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 134,8672 Kč - 134,8672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
33.9 Nmm
33.9 Nmm
|
červená
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.972 in
50.1 mm
|
1697.0 N
1697.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 21,7535 Kč - 21,7535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.449 in
11.4 mm
|
16.6 Nmm
16.6 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
279.0 N
279.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 123,1501 Kč - 123,1501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
8.4 Nmm
8.4 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.724 in
43.8 mm
|
368.0 N
368.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 47,7707 Kč - 47,7707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.449 in
11.4 mm
|
50.7 Nmm
50.7 Nmm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
786.0 N
786.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 52,449 Kč - 52,449 Kč | 10 Skladem |
0.898 in
22.8 mm
|
25.7 Nmm
25.7 Nmm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
875.0 N
875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 35,6015 Kč - 35,6015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.378 in
9.6 mm
|
61.0 Nmm
61.0 Nmm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
787.0 N
787.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 41,4333 Kč - 41,4333 Kč | 10 Skladem |
0.756 in
19.2 mm
|
29.4 Nmm
29.4 Nmm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
798.0 N
798.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 123,7072 Kč - 123,7072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.346 in
34.2 mm
|
15.7 Nmm
15.7 Nmm
|
červená
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
691.0 N
691.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 35,294 Kč - 35,294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
9.9 Nmm
9.9 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
290.0 N
290.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 20,2711 Kč - 20,2711 Kč | 14 Skladem |
0.378 in
9.6 mm
|
31.8 Nmm
31.8 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
455.0 N
455.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 30,0058 Kč - 30,0058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.756 in
19.2 mm
|
15.2 Nmm
15.2 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.15 in
29.2 mm
|
443.0 N
443.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 29,6561 Kč - 29,6561 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
7.9 Nmm
7.9 Nmm
|
červená
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
260.0 N
260.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 30,4771 Kč - 30,4771 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.449 in
11.4 mm
|
27.1 Nmm
27.1 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
476.0 N
476.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 35,5654 Kč - 35,5654 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
13.5 Nmm
13.5 Nmm
|
červená
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
498.0 N
498.0 N
|
Heavy Duty