Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 996,2639 Kč - 3 996,2639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
155.0 Nmm
155.0 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
15810.0 N
15810.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 10420331 | 24,1753 Kč - 24,1753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.248 in
6.3 mm
|
36.4 Nmm
36.4 Nmm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
280.0 N
280.0 N
|
Pro velké zatížení
|
|
| 24,7978 Kč - 24,7978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
23.3 Nmm
23.3 Nmm
|
žlutá
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
293.0 N
293.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 459,6451 Kč - 459,6451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.654 in
42.0 mm
|
123.4 Nmm
123.4 Nmm
|
červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
6554.0 N
6554.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 732,2975 Kč - 732,2975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
67.6 Nmm
67.6 Nmm
|
červená
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.787 in
96.2 mm
|
6500.0 N
6500.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1 805,8001 Kč - 1 805,8001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.358 in
34.5 mm
|
370.0 Nmm
370.0 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
13875.0 N
13875.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 728,4465 Kč - 728,4465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.5 in
38.1 mm
|
189.1 Nmm
189.1 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
8983.0 N
8983.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 839,5168 Kč - 839,5168 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.398 in
60.9 mm
|
115.1 Nmm
115.1 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.055 in
77.6 mm
|
8929.0 N
8929.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1 238,1061 Kč - 1 238,1061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
618.0 Nmm
618.0 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
13411.0 N
13411.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 522,5491 Kč - 522,5491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.205 in
30.6 mm
|
244.9 Nmm
244.9 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.48 in
37.6 mm
|
9207.0 N
9207.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 940,4228 Kč - 940,4228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.102 in
53.4 mm
|
130.8 Nmm
130.8 Nmm
|
červená
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.697 in
68.5 mm
|
8962.0 N
8962.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 1 382,8342 Kč - 1 382,8342 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.051 in
26.7 mm
|
515.0 Nmm
515.0 Nmm
|
červená
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
15450.0 N
15450.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 559,5147 Kč - 559,5147 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
107.0 Nmm
107.0 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
5626.0 N
5626.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 196,9385 Kč - 196,9385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
107.3 Nmm
107.3 Nmm
|
modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
3507.0 N
3507.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 1 063,6012 Kč - 1 063,6012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
46.0 Nmm
46.0 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
5608.0 N
5608.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 1 240,509 Kč - 1 240,509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.803 in
122.0 mm
|
37.9 Nmm
37.9 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
5.787 in
147.0 mm
|
5573.0 N
5573.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 492,569 Kč - 492,569 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
37.4 Nmm
37.4 Nmm
|
modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
3.614 in
91.8 mm
|
3430.0 N
3430.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 1 182,6496 Kč - 1 182,6496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.803 in
71.2 mm
|
111.1 Nmm
111.1 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.059 in
77.7 mm
|
8629.0 N
8629.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 952,8985 Kč - 952,8985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.606 in
91.6 mm
|
50.8 Nmm
50.8 Nmm
|
modrá
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5491.0 N
5491.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 1 357,3736 Kč - 1 357,3736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
96.9 Nmm
96.9 Nmm
|
modrá
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.52 in
89.4 mm
|
8660.0 N
8660.0 N
|
Provedení pro střední zatížení