10631706
1218513
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 + | 123,7072 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Průměr otvoru | 16.0 mm |
|---|---|
| Průměr otvoru | 0.63 in |
| Maximální provozní teplota | 446 °F |
| Maximální provozní teplota | 230 °C |
| Maximální stlačení | 44.0 mm |
| Maximální stlačení | 1.732 in |
| Maximální síla | 691.0 N |
| Maximální síla | 691.0 N |
| Maximální provozní průhyb | 34.2 mm |
| Maximální provozní průhyb | 1.346 in |
| Maximální provozní síla | 537.0 N |
| Maximální provozní síla | 537.0 N |
| Optimální pracovní vychýlení | 0.898 in |
| Optimální pracovní vychýlení | 22.8 mm |
| Celková délka | 4.488 in |
| Celková délka | 114.0 mm |
| Průměr pístu/táhla | 0.335 in |
| Průměr pístu/táhla | 8.5 mm |
| Tuhost pružiny | 15.7 Nmm |
| Tuhost pružiny | 15.7 Nmm |
| Barva | červená |
| Materiál | ocel chromová |
| Typ | Heavy Duty |