Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiál: ocel chromová Barva: žlutá, červená, modrá, zelená Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Maximální provozní průhyb | Tuhost pružiny | Barva | Průměr otvoru | Maximální stlačení | Maximální síla | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173,5848 Kč - 173,5848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.394 in
60.8 mm
|
23.8 Nmm
23.8 Nmm
|
modrá
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
1544.0 N
1544.0 N
|
Light Duty
|
||
| 97,6418 Kč - 97,6418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.598 in
15.2 mm
|
166.8 Nmm
166.8 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
2903.0 N
2903.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 123,4092 Kč - 123,4092 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.197 in
30.4 mm
|
70.9 Nmm
70.9 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.346 in
34.2 mm
|
2425.0 N
2425.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 241,3833 Kč - 241,3833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
41.7 Nmm
41.7 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
2469.0 N
2469.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 407,1166 Kč - 407,1166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.197 in
81.2 mm
|
24.9 Nmm
24.9 Nmm
|
modrá
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.815 in
96.9 mm
|
2411.0 N
2411.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 138,8306 Kč - 138,8306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.008 in
25.6 mm
|
128.7 Nmm
128.7 Nmm
|
modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
3449.0 N
3449.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 303,8894 Kč - 303,8894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
66.8 Nmm
66.8 Nmm
|
modrá
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.992 in
50.6 mm
|
3381.0 N
3381.0 N
|
Provedení pro střední zatížení
|
||
| 495,0992 Kč - 495,0992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.004 in
76.3 mm
|
31.5 Nmm
31.5 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110 mm
|
3466.0 N
3466.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 141,1905 Kč - 141,1905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
273.3 Nmm
273.3 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5467.0 N
5467.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 317,2721 Kč - 317,2721 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.134 in
28.8 mm
|
144.7 Nmm
144.7 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
5643.0 N
5643.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 407,0529 Kč - 407,0529 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.752 in
44.5 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
5593.0 N
5593.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 97,3871 Kč - 97,3871 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
196.8 Nmm
196.8 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
3425.0 N
3425.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 172,8145 Kč - 172,8145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.004 in
25.5 mm
|
95.3 Nmm
95.3 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
3498.0 N
3498.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 260,2719 Kč - 260,2719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
63.5 Nmm
63.5 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
3395.0 N
3395.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 113,1673 Kč - 113,1673 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.374 in
9.5 mm
|
478.3 Nmm
478.3 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5453.0 N
5453.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 116,8311 Kč - 116,8311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.748 in
19.0 mm
|
129.3 Nmm
129.3 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
3479.0 N
3479.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 196,7635 Kč - 196,7635 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
76.3 Nmm
76.3 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
3441.0 N
3441.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 267,9236 Kč - 267,9236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
47.7 Nmm
47.7 Nmm
|
žlutá
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.764 in
70.2 mm
|
3345.0 N
3345.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 133,6845 Kč - 133,6845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.504 in
12.8 mm
|
351.4 Nmm
351.4 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
5482.0 N
5482.0 N
|
Pro velké zatížení
|
||
| 105,4294 Kč - 105,4294 Kč | 870 Skladem |
0.433 in
11.0 mm
|
420.0 Nmm
420.0 Nmm
|
žlutá
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5754.0 N
5754.0 N
|
Pro velké zatížení