Zámky s rukojetí a nastavitelným rozpětím zachycení se používají pro přístupové panely, dveře, skříně a podobné instalace.
Tyto západky mají mimořádnou odolnost a úroveň zabezpečení, což z nich činí ideální volbu pro nejen pro průmyslové a komerční použití, ale také do jiných náročných podmínek. Tyto západky mají rychlou a snadnou montáž. Jsou ideální tam, kde je nutný snadný přístup, a lze je umístit na dveře takřka libovolné tloušťky.
Rukojeť je odnímatelná, a její použití je tudíž volitelné, a když se právě nepoužívá, může být zámek otevřen pomocí 9mm trojhranného klíče.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál západky | Provedení | Provedení rukojeti | Rozpětí zachycení | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,7402 Kč - 65,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zinek tlakově litý
|
Rovný jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
||
| 58,7402 Kč - 65,267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zinek tlakově litý
|
opačně vystouplý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zinek tlakově litý
|
opačně vystouplý jazýček
|
Bez rukojeti
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
zinek tlakově litý
|
zahnutý jazýček
|
Bez rukojeti
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| 49,35 Kč - 54,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
zahnutý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
opačně vystouplý jazýček
|
Bez rukojeti
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
opačně vystouplý jazýček
|
Bez rukojeti
|
1.122 - 2.205 in
28.5 - 56.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
vystouplý jazýček
|
Bez rukojeti
|
1.122 - 2.677 in
28.5 - 68.0 mm
|
|||
| 49,35 Kč - 54,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
vystouplý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
| 49,35 Kč - 54,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
vystouplý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
Rovný jazýček
|
Bez rukojeti
|
0.728 - 2.362 in
18.5 - 60.0 mm
|
|||
| 49,35 Kč - 54,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
opačně vystouplý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
vystouplý jazýček
|
Bez rukojeti
|
1.043 - 2.677 in
26.5 - 68.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
opačně zahnutý jazýček
|
Bez rukojeti
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| 20055288 | 49,35 Kč - 54,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
opačně zahnutý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
zahnutý jazýček
|
Bez rukojeti
|
1.122 - 2.756 in
28.5 - 70.0 mm
|
|||
| 49,35 Kč - 54,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
opačně zahnutý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
opačně zahnutý jazýček
|
Bez rukojeti
|
0.335 - 1.969 in
8.5 - 50.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
Rovný jazýček
|
Bez rukojeti
|
1.043 - 2.362 in
26.5 - 60.0 mm
|
|||
| 49,35 Kč - 54,8334 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
opačně vystouplý jazýček
|
Hvězdicová rukojeť
|
0.571 - 2.205 in
14.5 - 56.0 mm