20055288
9600120123960E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 54,8334 Kč |
| 5 + | 49,35 Kč |
| Materiál rukojeti | polyamid |
|---|---|
| Materiál jazýčku | ocel |
| Materiál západky | polyamid |
| Provedení rukojeti | Hvězdicová rukojeť |
| Provedení | opačně zahnutý jazýček |
| Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
| Délka montážního otvoru | 0.874 in |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Rozpětí zachycení | 0.335 - 1.969 in |
| Rozpětí zachycení | 8.5 - 50.0 mm |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |