20079796
9600112123930E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 65,267 Kč |
| 5 + | 58,7402 Kč |
| Materiál rukojeti | polyamid |
|---|---|
| Materiál jazýčku | ocel |
| Materiál západky | zinek tlakově litý |
| Provedení rukojeti | Hvězdicová rukojeť |
| Provedení | Rovný jazýček |
| Délka montážního otvoru | 0.874 in |
| Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Rozpětí zachycení | 0.728 - 2.362 in |
| Rozpětí zachycení | 18.5 - 60.0 mm |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |