20055240
9600120123936E
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 54,8334 Kč |
| 5 + | 49,35 Kč |
| Materiál rukojeti | polyamid |
|---|---|
| Materiál jazýčku | ocel |
| Materiál západky | polyamid |
| Provedení rukojeti | Hvězdicová rukojeť |
| Provedení | vystouplý jazýček |
| Délka montážního otvoru | 22.2 mm |
| Délka montážního otvoru | 0.874 in |
| Šířka montážního otvoru | 0.795 in |
| Šířka montážního otvoru | 20.2 mm |
| Rozpětí zachycení | 1.043 - 2.677 in |
| Rozpětí zachycení | 26.5 - 68.0 mm |
| Celní nomenklatura | 8301409000 |