Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Materiál | h1 & w1 | Směr stoupání závitu | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150,1968 Kč - 200,13 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 3
|
14.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
3.0
|
||
| 302,5599 Kč - 403,3048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 6
|
14.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 103,2603 Kč - 137,572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
10.0
|
ocel
|
17.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 119,3872 Kč - 159,1628 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
3.0
|
||
| 181,9692 Kč - 242,4811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 3
|
14.0
|
ocel
|
25.0
|
Levé
|
3.0
|
||
| 180,2843 Kč - 240,2667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
30.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 133,5885 Kč - 178,2624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
10.0
|
ocel
|
17.0
|
Levé
|
2.0
|
||
| 194,4856 Kč - 259,3662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 6
|
12.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 199,5403 Kč - 266,0096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 275,1201 Kč - 366,7666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
24.0
|
ocel
|
40.0
|
pravé
|
5.0
|
||
| 307,1332 Kč - 409,3946 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR26 x 5
|
26.0
|
ocel
|
40.0
|
Levé
|
5.0
|
||
| 473,2162 Kč - 630,8747 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
mosaz
|
25.0
|
pravé
|
3.0
|
||
| 1 999,4949 Kč - 2 221,661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
mosaz
|
50.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 715,6011 Kč - 954,1468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
35.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 307,3739 Kč - 409,9482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
22.0
|
ocel
|
35.0
|
Levé
|
5.0
|
||
| 881,4434 Kč - 1 175,3381 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
mosaz
|
35.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 3 211,4194 Kč - 3 568,1368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
40.0
|
mosaz
|
60.0
|
Levé
|
7.0
|
||
| 3 120,6755 Kč - 3 467,2835 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
36.0
|
mosaz
|
60.0
|
Levé
|
6.0
|
||
| 1 175,0974 Kč - 1 468,7514 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
mosaz
|
40.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 510,284 Kč - 680,3866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
ocel
|
45.0
|
Levé
|
6.0