Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20148973
20148973
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 208,2926 Kč |
| 10 - 19 | 1 087,3815 Kč |
| 20 - 49 | 1 027,1367 Kč |
| 50 - 99 | 966,644 Kč |
| 100 + | 906,1513 Kč |
| Počet závitů | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 36.0 |
| Stoupání závitu | 6.0 |
| Směr stoupání závitu | Levé |
| Kontaktní povrch | 1950.0 |
| h1 & w1 | 60.0 |
| Velikost závitu | TR36 x 6 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |