20149192
20149192
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 649,8009 Kč |
| 10 - 19 | 584,8456 Kč |
| 20 - 49 | 552,368 Kč |
| 50 - 99 | 519,8903 Kč |
| 100 + | 487,4127 Kč |
| Počet závitů | 1.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 12.0 |
| Stoupání závitu | 3.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 411.0 |
| h1 & w1 | 25.0 |
| Velikost závitu | TR12 x 3 |
| Materiál | mosaz |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |