20148980
20148980
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 1 519,0616 Kč |
| 10 - 19 | 1 367,0364 Kč |
| 20 - 49 | 1 291,1726 Kč |
| 50 - 99 | 1 215,3087 Kč |
| 100 + | 1 139,197 Kč |
| Počet závitů | 2.0 |
|---|---|
| d1 tol 7H | 40.0 |
| Stoupání závitu | 4.0 |
| Směr stoupání závitu | pravé |
| Kontaktní povrch | 2400.0 |
| h1 & w1 | 60.0 |
| Velikost závitu | TR40 x 4 |
| Materiál | ocel |
| Celní nomenklatura | 8483608090 |