Menu Vyhledávání

čtvercové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.

  • Čtyřhranné bronzové matice s průchozími otvory se používají, když je potřeba bezpečné a robustní spojení. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.
  • Čtyřhranné bronzové matice se používají pro poměrně lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a jiným faktorům.
  • Čtvercové ocelové matice se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání.
  • Čtyřhranné ocelové matice s otvory se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a upínání. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Čtvercové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Materiál h1 & w1 Směr stoupání závitu Stoupání závitu Koupit
154,7027 Kč - 206,1339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
ocel
25.0
pravé
3.0
838,2209 Kč - 1 117,6279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
mosaz
35.0
pravé
4.0
1 535,6227 Kč - 2 047,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
ocel
60.0
Levé
7.0
2 243,933 Kč - 2 804,9782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
Bronz
40.0
Levé
4.0
316,5951 Kč - 422,2467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR22 x 5
22.0
ocel
35.0
Levé
5.0
907,8867 Kč - 1 210,5982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
mosaz
35.0
Levé
4.0
3 307,762 Kč - 3 675,1809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
mosaz
60.0
Levé
7.0
3 214,2958 Kč - 3 571,302 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
mosaz
60.0
Levé
6.0
906,1513 Kč - 1 208,2926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
ocel
60.0
Levé
6.0
1 214,3171 Kč - 1 619,1349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
ocel
50.0
Levé
6.0
508,9818 Kč - 678,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
pravé
3.0
755,1674 Kč - 1 007,0055 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 6
36.0
ocel
60.0
pravé
6.0
1 604,2968 Kč - 2 005,433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR16 x 4
16.0
Bronz
35.0
Levé
4.0
142,0587 Kč - 189,3125 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
Levé
3.0
918,0515 Kč - 1 223,9736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
ocel
60.0
pravé
7.0
1 139,197 Kč - 1 519,0616 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 4
40.0
ocel
60.0
pravé
4.0
1 629,3368 Kč - 2 172,5317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR44 x 7
44.0
ocel
65.0
Levé
7.0
4 821,5676 Kč - 5 357,3249 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
Bronz
60.0
Levé
7.0
316,3472 Kč - 421,6764 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
26.0
ocel
40.0
Levé
5.0
487,4127 Kč - 649,8009 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
mosaz
25.0
pravé
3.0
  • z/ze 4
Matice čtvercové TR14 x 3 25.0 ocel

20148690

Cenové rozmezí
206,1339 Kč - 154,7027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    285.0
Matice čtvercové TR18 x 4 35.0 mosaz

20149215

Cenové rozmezí
1 117,6279 Kč - 838,2209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 ocel

20149314

Cenové rozmezí
2 047,6539 Kč - 1 535,6227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 Bronz

20149055

Cenové rozmezí
2 804,9782 Kč - 2 243,933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR22 x 5 35.0 ocel

20148829

Cenové rozmezí
422,2467 Kč - 316,5951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    22.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    700.0
Matice čtvercové TR18 x 4 35.0 mosaz

20149147

Cenové rozmezí
1 210,5982 Kč - 907,8867 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 mosaz

20149185

Cenové rozmezí
3 675,1809 Kč - 3 307,762 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR36 x 6 60.0 mosaz

20149178

Cenové rozmezí
3 571,302 Kč - 3 214,2958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    3630.0
Matice čtvercové TR36 x 6 60.0 ocel

20148973

Cenové rozmezí
1 208,2926 Kč - 906,1513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1950.0
Matice čtvercové TR30 x 6 50.0 ocel

20149307

Cenové rozmezí
1 619,1349 Kč - 1 214,3171 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    2544.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20149345

Cenové rozmezí
678,5598 Kč - 508,9818 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    739.0
Matice čtvercové TR36 x 6 60.0 ocel

20148966

Cenové rozmezí
1 007,0055 Kč - 755,1674 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    3630.0
Matice čtvercové TR16 x 4 35.0 Bronz

20149048

Cenové rozmezí
2 005,433 Kč - 1 604,2968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    16.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    770.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20148676

Cenové rozmezí
189,3125 Kč - 142,0587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    739.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 ocel

20148997

Cenové rozmezí
1 223,9736 Kč - 918,0515 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR40 x 4 60.0 ocel

20148980

Cenové rozmezí
1 519,0616 Kč - 1 139,197 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    2400.0
Matice čtvercové TR44 x 7 65.0 ocel

20149024

Cenové rozmezí
2 172,5317 Kč - 1 629,3368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    44.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    2940.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 Bronz

20149079

Cenové rozmezí
5 357,3249 Kč - 4 821,5676 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR26 x 5 40.0 ocel

20148874

Cenové rozmezí
421,6764 Kč - 316,3472 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1005.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 mosaz

20149192

Cenové rozmezí
649,8009 Kč - 487,4127 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    411.0