Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Materiál | h1 & w1 | Směr stoupání závitu | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356,9581 Kč - 475,8278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 5
|
28.0
|
ocel
|
45.0
|
pravé
|
5.0
|
||
| 720,8965 Kč - 961,3437 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR32 x 6
|
32.0
|
ocel
|
55.0
|
Levé
|
6.0
|
||
| 346,608 Kč - 461,9875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 8
|
20.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
8.0
|
||
| 319,6496 Kč - 426,2797 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
24.0
|
ocel
|
40.0
|
Levé
|
5.0
|
||
| 265,0107 Kč - 353,2031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR26 x 5
|
26.0
|
ocel
|
40.0
|
pravé
|
5.0
|
||
| 429,1681 Kč - 572,1559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
ocel
|
45.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 240,2186 Kč - 320,2633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
ocel
|
35.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 411,8377 Kč - 549,1811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 5
|
28.0
|
ocel
|
45.0
|
Levé
|
5.0
|
||
| 733,1722 Kč - 977,6752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
36.0
|
ocel
|
60.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 274,1573 Kč - 365,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
22.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
5.0
|
||
| 3 606,8895 Kč - 4 243,4206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR60 x 9
|
60.0
|
ocel
|
80.0
|
pravé
|
9.0
|
||
| 651,5749 Kč - 868,8909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 133,5885 Kč - 178,2624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
10.0
|
ocel
|
17.0
|
Levé
|
2.0
|
||
| 103,2603 Kč - 137,572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
10.0
|
ocel
|
17.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 194,4856 Kč - 259,3662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 6
|
12.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 166,3237 Kč - 221,7208 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
16.0
|
ocel
|
28.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 181,9692 Kč - 242,4811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 3
|
14.0
|
ocel
|
25.0
|
Levé
|
3.0
|
||
| 180,2843 Kč - 240,2667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
30.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 199,5403 Kč - 266,0096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 275,1201 Kč - 366,7666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 5
|
24.0
|
ocel
|
40.0
|
pravé
|
5.0