Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Materiál | h1 & w1 | Směr stoupání závitu | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316,3472 Kč - 421,6764 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR26 x 5
|
26.0
|
ocel
|
40.0
|
Levé
|
5.0
|
||
| 487,4127 Kč - 649,8009 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
mosaz
|
25.0
|
pravé
|
3.0
|
||
| 2 059,4797 Kč - 2 288,3108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
mosaz
|
50.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 1 214,3171 Kč - 1 619,1349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
ocel
|
50.0
|
Levé
|
6.0
|
||
| 331,9662 Kč - 442,4894 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 8
|
18.0
|
ocel
|
30.0
|
pravé
|
8.0
|
||
| 2 107,8243 Kč - 2 634,6565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
Bronz
|
40.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 687,9808 Kč - 917,3077 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
16.0
|
mosaz
|
30.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 3 191,487 Kč - 3 546,0141 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
40.0
|
mosaz
|
60.0
|
pravé
|
7.0
|
||
| 861,7734 Kč - 1 148,9899 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
ocel
|
40.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 4 087,7214 Kč - 4 809,2211 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR60 x 9
|
60.0
|
ocel
|
80.0
|
Levé
|
9.0
|
||
| 367,6668 Kč - 490,1026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 5
|
28.0
|
ocel
|
45.0
|
pravé
|
5.0
|
||
| 755,1674 Kč - 1 007,0055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
36.0
|
ocel
|
60.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 1 604,2968 Kč - 2 005,433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
16.0
|
Bronz
|
35.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 906,1513 Kč - 1 208,2926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
36.0
|
ocel
|
60.0
|
Levé
|
6.0
|
||
| 737,0691 Kč - 982,7712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
35.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 508,9818 Kč - 678,5598 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
3.0
|
||
| 1 103,4964 Kč - 1 471,4483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
ocel
|
50.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 588,0686 Kč - 784,0502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
16.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 647,3217 Kč - 863,0254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
16.0
|
ocel
|
35.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 3 084,3852 Kč - 3 628,5718 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
Bronz
|
50.0
|
pravé
|
6.0