Menu Vyhledávání

čtvercové matice

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.

  • Čtyřhranné bronzové matice s průchozími otvory se používají, když je potřeba bezpečné a robustní spojení. Poskytují stabilitu a pevnost, a jsou proto vhodné pro středně velké zatížení. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.
  • Čtyřhranné bronzové matice se používají pro poměrně lehké zatížení. Jsou pevné a odolné vůči korozi, vlhku a jiným faktorům.
  • Čtvercové ocelové matice se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání, upínání nebo uzamykání.
  • Čtyřhranné ocelové matice s otvory se používají u nízkootáčkových rychlostí, ručního ovládání a upínání. Mají průchozí otvory vhodné pro šrouby s válcovou hlavou.

Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.

Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
  • Využívají se v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků.
  • Čtvercové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 77
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu d1 tol 7H Materiál h1 & w1 Směr stoupání závitu Stoupání závitu Koupit
187,4283 Kč - 249,7556 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
ocel
25.0
Levé
3.0
185,6928 Kč - 247,4747 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
ocel
30.0
pravé
4.0
205,5265 Kč - 273,9899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
ocel
35.0
pravé
4.0
283,3737 Kč - 377,7696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR24 x 5
24.0
ocel
40.0
pravé
5.0
2 226,5785 Kč - 2 474,0037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
mosaz
50.0
Levé
6.0
785,6616 Kč - 1 047,491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
ocel
40.0
pravé
4.0
1 397,5307 Kč - 1 863,4734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
ocel
60.0
pravé
7.0
2 343,8451 Kč - 2 757,5757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR50 x 8
50.0
ocel
70.0
pravé
8.0
154,7027 Kč - 206,1339 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 3
14.0
ocel
25.0
pravé
3.0
311,6367 Kč - 415,404 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR14 x 6
14.0
ocel
25.0
pravé
6.0
671,1221 Kč - 894,9576 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
ocel
35.0
pravé
4.0
1 535,6227 Kč - 2 047,6539 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
ocel
60.0
Levé
7.0
557,5743 Kč - 743,2796 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
Levé
3.0
838,2209 Kč - 1 117,6279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR18 x 4
18.0
mosaz
35.0
pravé
4.0
122,9688 Kč - 163,9378 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR12 x 3
12.0
ocel
25.0
pravé
3.0
1 080,9356 Kč - 1 441,2268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR40 x 7
40.0
ocel
60.0
Levé
7.0
2 243,933 Kč - 2 804,9782 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR20 x 4
20.0
Bronz
40.0
Levé
4.0
272,961 Kč - 363,7993 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR26 x 5
26.0
ocel
40.0
pravé
5.0
442,0431 Kč - 589,3206 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR30 x 6
30.0
ocel
45.0
pravé
6.0
963,9168 Kč - 1 285,272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
TR36 x 2
36.0
ocel
60.0
pravé
2.0
  • z/ze 4
Matice čtvercové TR14 x 3 25.0 ocel

20148706

Cenové rozmezí
249,7556 Kč - 187,4283 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    285.0
Matice čtvercové TR18 x 4 30.0 ocel

20148751

Cenové rozmezí
247,4747 Kč - 185,6928 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR20 x 4 35.0 ocel

20148782

Cenové rozmezí
273,9899 Kč - 205,5265 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR24 x 5 40.0 ocel

20148843

Cenové rozmezí
377,7696 Kč - 283,3737 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    24.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    845.0
Matice čtvercové TR30 x 6 50.0 mosaz

20149161

Cenové rozmezí
2 474,0037 Kč - 2 226,5785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    2554.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 ocel

20149376

Cenové rozmezí
1 047,491 Kč - 785,6616 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 ocel

20149390

Cenové rozmezí
1 863,4734 Kč - 1 397,5307 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR50 x 8 70.0 ocel

20149406

Cenové rozmezí
2 757,5757 Kč - 2 343,8451 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    50.0
  • Stoupání závitu
    8.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    6502.0
Matice čtvercové TR14 x 3 25.0 ocel

20148690

Cenové rozmezí
206,1339 Kč - 154,7027 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    285.0
Matice čtvercové TR14 x 6 25.0 ocel

20148713

Cenové rozmezí
415,404 Kč - 311,6367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    14.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    285.0
Matice čtvercové TR18 x 4 35.0 ocel

20149369

Cenové rozmezí
894,9576 Kč - 671,1221 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 ocel

20149314

Cenové rozmezí
2 047,6539 Kč - 1 535,6227 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20149260

Cenové rozmezí
743,2796 Kč - 557,5743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    739.0
Matice čtvercové TR18 x 4 35.0 mosaz

20149215

Cenové rozmezí
1 117,6279 Kč - 838,2209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    18.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1131.0
Matice čtvercové TR12 x 3 25.0 ocel

20148669

Cenové rozmezí
163,9378 Kč - 122,9688 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    12.0
  • Stoupání závitu
    3.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    210.0
Matice čtvercové TR40 x 7 60.0 ocel

20149000

Cenové rozmezí
1 441,2268 Kč - 1 080,9356 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    40.0
  • Stoupání závitu
    7.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    4013.0
Matice čtvercové TR20 x 4 40.0 Bronz

20149055

Cenové rozmezí
2 804,9782 Kč - 2 243,933 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    20.0
  • Stoupání závitu
    4.0
  • Směr stoupání závitu
    Levé
  • Kontaktní povrch
    1412.0
Matice čtvercové TR26 x 5 40.0 ocel

20148867

Cenové rozmezí
363,7993 Kč - 272,961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    26.0
  • Stoupání závitu
    5.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1005.0
Matice čtvercové TR30 x 6 45.0 ocel

20148911

Cenové rozmezí
589,3206 Kč - 442,0431 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    1.0
  • d1 tol 7H
    30.0
  • Stoupání závitu
    6.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    2544.0
Matice čtvercové TR36 x 2 60.0 ocel

20148959

Cenové rozmezí
1 285,272 Kč - 963,9168 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Počet závitů
    2.0
  • d1 tol 7H
    36.0
  • Stoupání závitu
    2.0
  • Směr stoupání závitu
    pravé
  • Kontaktní povrch
    1950.0