Tento sortiment se používá s vodicími šrouby a najdete v něm širokou škálu čtvercových matic: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnické techniky. Čtyřhranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.V tomto sortimentu najdete: čtvercové bronzové matice s montážními otvory, čtvercové bronzové matice, čtvercové ocelové matice a čtvercové ocelové matice s montážními otvory.
Materiál: ocel, Bronz, mosaz Produktová řada: SRL1336, SRL1337, SRL1334, SRL1335
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | d1 tol 7H | Materiál | h1 & w1 | Směr stoupání závitu | Stoupání závitu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,2208 Kč - 302,8246 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 8
|
16.0
|
ocel
|
28.0
|
pravé
|
8.0
|
||
| 216,63 Kč - 288,9844 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR18 x 4
|
18.0
|
ocel
|
30.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 133,5885 Kč - 178,2624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR10 x 2
|
10.0
|
ocel
|
17.0
|
Levé
|
2.0
|
||
| 194,4856 Kč - 259,3662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 6
|
12.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 199,5403 Kč - 266,0096 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 274,1573 Kč - 365,3826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
22.0
|
ocel
|
35.0
|
pravé
|
5.0
|
||
| 356,9581 Kč - 475,8278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR28 x 5
|
28.0
|
ocel
|
45.0
|
pravé
|
5.0
|
||
| 408,7086 Kč - 545,029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR24 x 10
|
24.0
|
ocel
|
40.0
|
pravé
|
10.0
|
||
| 429,1681 Kč - 572,1559 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
ocel
|
45.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 646,5202 Kč - 861,9707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 2
|
30.0
|
ocel
|
45.0
|
pravé
|
2.0
|
||
| 150,1968 Kč - 200,13 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 3
|
14.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
3.0
|
||
| 302,5599 Kč - 403,3048 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR14 x 6
|
14.0
|
ocel
|
25.0
|
pravé
|
6.0
|
||
| 240,2186 Kč - 320,2633 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
ocel
|
35.0
|
Levé
|
4.0
|
||
| 137,9211 Kč - 183,7985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR12 x 3
|
12.0
|
ocel
|
25.0
|
Levé
|
3.0
|
||
| 3 098,5311 Kč - 3 442,7321 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR40 x 7
|
40.0
|
mosaz
|
60.0
|
pravé
|
7.0
|
||
| 1 083,6314 Kč - 1 354,6596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR20 x 4
|
20.0
|
mosaz
|
40.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 614,9885 Kč - 820,0649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR16 x 4
|
16.0
|
mosaz
|
30.0
|
pravé
|
4.0
|
||
| 510,284 Kč - 680,3866 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR30 x 6
|
30.0
|
ocel
|
45.0
|
Levé
|
6.0
|
||
| 307,3739 Kč - 409,9482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR22 x 5
|
22.0
|
ocel
|
35.0
|
Levé
|
5.0
|
||
| 2 881,4197 Kč - 3 201,5507 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
TR36 x 6
|
36.0
|
mosaz
|
60.0
|
pravé
|
6.0