Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
78,3961 Kč - 85,2429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.16 Nmm
31.75 mm
106.42 N
2.1 mm
14.9 mm
18.3 mm
ocel nerezavějící AISI 302
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.93 Nmm
23.88 mm
64.01 N
1.1 mm
15.2 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.95 Nmm
35.05 mm
64.01 N
1.1 mm
21.5 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.57 Nmm
57.15 mm
64.01 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.37 Nmm
50.8 mm
11.65 N
0.7 mm
7.6 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
41,722 Kč - 45,3476 Kč 120 Skladem
3.85 Nmm
19.1 mm
39.59 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
40,3136 Kč - 43,8276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.89 Nmm
69.85 mm
34.70 N
1.1 mm
14.3 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
41,0945 Kč - 44,6643 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.66 Nmm
19.1 mm
102.31 N
1.6 mm
9.9 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
40,3136 Kč - 43,8276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.63 Nmm
22.35 mm
34.70 N
1.1 mm
6.1 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
40,3136 Kč - 43,8276 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.35 Nmm
44.45 mm
34.70 N
1.1 mm
10.6 mm
12.2 mm
ocel uhlíková
39,3654 Kč - 42,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.21 Nmm
63.5 mm
39.59 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
28 Skladem
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
39,3654 Kč - 42,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.84 Nmm
38.1 mm
39.59 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
39,3654 Kč - 42,7818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.43 Nmm
14.22 mm
39.59 N
1.1 mm
5.1 mm
10.7 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 18.3 mm 31.75 mm 8.16 Nmm

10437162

Cenové rozmezí
85,2429 Kč - 78,3961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    106.42 N
  • Délka při zatížení
    18.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    18.3 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 23.88 mm 8.93 Nmm

10437575

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    15.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    16.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    23.7 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    26.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 35.05 mm 5.95 Nmm

10437612

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    21.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    24.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

10418598

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    33.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    39.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 50.8 mm 0.37 Nmm

10437704

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    7.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    21.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    6.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 19.1 mm 3.85 Nmm

10335017

Cenové rozmezí
45,3476 Kč - 41,722 Kč

Skladové zásoby
120 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    8.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 69.85 mm 0.89 Nmm

10437896

Cenové rozmezí
43,8276 Kč - 40,3136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    14.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    31.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 19.1 mm 13.66 Nmm

10437919

Cenové rozmezí
44,6643 Kč - 41,0945 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    102.31 N
  • Délka při zatížení
    11.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.5 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    7.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 22.35 mm 2.63 Nmm

10419625

Cenové rozmezí
43,8276 Kč - 40,3136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    9.0 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    9.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 12.2 mm 44.45 mm 1.35 Nmm

10437865

Cenové rozmezí
43,8276 Kč - 40,3136 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    34.70 N
  • Délka při zatížení
    18.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    12.2 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 63.5 mm 1.21 Nmm

10437773

Cenové rozmezí
42,7818 Kč - 39,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    30.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    12.2 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

10437681

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    14.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 38.1 mm 1.84 Nmm

10437759

Cenové rozmezí
42,7818 Kč - 39,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    16.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 14.22 mm 5.43 Nmm

10437728

Cenové rozmezí
42,7818 Kč - 39,3654 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    39.59 N
  • Délka při zatížení
    6.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.1 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    8.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm