Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,4136 Kč - 63,6707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.75 Nmm
3.75 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
127.75 N
127.75 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 71,0335 Kč - 77,3503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.90 Nmm
33.90 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 71,0335 Kč - 77,3503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
14.97 Nmm
14.97 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 71,0335 Kč - 77,3503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.12 Nmm
9.12 Nmm
|
2.75 in
69.85 mm
|
201.63 N
201.63 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel uhlíková
|
||
| 50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.34 Nmm
0.34 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.08 Nmm
1.08 Nmm
|
0.31 in
7.87 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.57 Nmm
0.57 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.83 Nmm
0.83 Nmm
|
0.56 in
14.22 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.54 Nmm
0.54 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.73 Nmm
0.73 Nmm
|
0.44 in
11.18 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.45 Nmm
0.45 Nmm
|
0.69 in
17.53 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 10335055 | 46,7002 Kč - 50,7023 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.31 Nmm
0.31 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
|
| 44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.41 Nmm
0.41 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 44,0508 Kč - 47,8297 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.25 Nmm
0.25 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
4.74 N
4.74 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 44,5667 Kč - 48,4712 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.02 Nmm
22.02 Nmm
|
0.38 in
9.65 mm
|
53.32 N
53.32 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,3537 Kč - 54,7184 Kč | 15 Skladem |
1.97 Nmm
1.97 Nmm
|
0.25 in
6.35 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.98 Nmm
0.98 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,3537 Kč - 54,7184 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
0.752 in
19.1 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,3537 Kč - 54,7184 Kč | 300 Skladem |
0.47 Nmm
0.47 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
6.52 N
6.52 N
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302