Menu Vyhledávání

Compression Springs

Skladem

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 341
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tuhost pružiny Celková délka Zátěž při minimální pracovní délce Průměr drátu Přibližná pevná výška Vnější průměr Materiál (podrobně) Koupit
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.72 Nmm
25.4 mm
11.65 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.42 Nmm
44.45 mm
11.65 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
36,465 Kč - 39,6303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.68 Nmm
14.22 mm
5.69 N
0.5 mm
3.0 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
44,9377 Kč - 57,5203 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.36 Nmm
6.35 mm
7.83 N
0.5 mm
2.4 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.44 Nmm
28.45 mm
64.01 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
37,0367 Kč - 40,3136 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.64 Nmm
44.45 mm
64.01 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
38,459 Kč - 41,8336 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.61 Nmm
12.7 mm
11.65 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
ocel uhlíková
41,722 Kč - 45,3615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.40 Nmm
35.05 mm
7.83 N
0.5 mm
8.4 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.61 Nmm
15.75 mm
5.69 N
0.5 mm
3.2 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
36,465 Kč - 39,6303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.42 Nmm
22.35 mm
5.69 N
0.5 mm
4.0 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
41,722 Kč - 45,3615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.65 Nmm
22.35 mm
7.83 N
0.5 mm
5.8 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
41,722 Kč - 45,3615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.37 Nmm
38.1 mm
7.83 N
0.5 mm
9.0 mm
4.6 mm
ocel uhlíková
36,465 Kč - 39,6303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.03 Nmm
9.65 mm
5.69 N
0.5 mm
2.4 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
36,465 Kč - 39,6303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.77 Nmm
12.7 mm
5.69 N
0.5 mm
2.8 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
36,465 Kč - 39,6303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.49 Nmm
19.1 mm
5.69 N
0.5 mm
3.6 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
36,465 Kč - 39,6303 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.30 Nmm
31.75 mm
5.69 N
0.5 mm
5.2 mm
6.1 mm
ocel uhlíková
47,523 Kč - 51,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.21 Nmm
19.1 mm
32.98 N
1.1 mm
6.3 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
47,523 Kč - 51,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.53 Nmm
38.1 mm
32.98 N
1.1 mm
10.9 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
47,523 Kč - 51,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.01 Nmm
63.5 mm
32.98 N
1.1 mm
16.0 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
47,523 Kč - 51,6785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.71 Nmm
22.35 mm
52.50 N
1.3 mm
10.3 mm
10.7 mm
ocel nerezavějící AISI 302
  • z/ze 18
Pružiny tlačné 9.1 mm 25.4 mm 0.72 Nmm

10411650

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    9.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 44.45 mm 0.42 Nmm

10437698

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    16.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 14.22 mm 0.68 Nmm

10437483

Cenové rozmezí
39,6303 Kč - 36,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    5.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 6.35 mm 2.36 Nmm

10419748

Cenové rozmezí
57,5203 Kč - 44,9377 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    3.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    121 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 28.45 mm 7.44 Nmm

10437599

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    17.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    19.9 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 44.45 mm 4.64 Nmm

10437636

Cenové rozmezí
40,3136 Kč - 37,0367 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    26.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    64.01 N
  • Délka při zatížení
    30.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 9.1 mm 12.7 mm 1.61 Nmm

10422595

Cenové rozmezí
41,8336 Kč - 38,459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    11.65 N
  • Délka při zatížení
    5.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    9.1 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 35.05 mm 0.40 Nmm

10421697

Cenové rozmezí
45,3615 Kč - 41,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    8.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    15.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 15.75 mm 0.61 Nmm

10334980


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    6.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 22.35 mm 0.42 Nmm

10437506

Cenové rozmezí
39,6303 Kč - 36,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    4.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    8.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 22.35 mm 0.65 Nmm

10234068

Cenové rozmezí
45,3615 Kč - 41,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    10.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 4.6 mm 38.1 mm 0.37 Nmm

10437469

Cenové rozmezí
45,3615 Kč - 41,722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    9.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    7.83 N
  • Délka při zatížení
    16.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    4.6 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 9.65 mm 1.03 Nmm

10424308

Cenové rozmezí
39,6303 Kč - 36,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.4 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    4.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 12.7 mm 0.77 Nmm

10436318

Cenové rozmezí
39,6303 Kč - 36,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    2.8 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    5.3 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 19.1 mm 0.49 Nmm

10437490

Cenové rozmezí
39,6303 Kč - 36,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    3.6 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    7.4 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 6.1 mm 31.75 mm 0.30 Nmm

10437513

Cenové rozmezí
39,6303 Kč - 36,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    5.2 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    5.69 N
  • Délka při zatížení
    12.6 mm
  • Maximální provozní teplota
    120 °C
  • Vnější průměr
    6.1 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 19.1 mm 3.21 Nmm

10420690

Cenové rozmezí
51,6785 Kč - 47,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    6.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    8.8 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 38.1 mm 1.53 Nmm

10411681

Cenové rozmezí
51,6785 Kč - 47,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.9 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    16.5 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 63.5 mm 1.01 Nmm

10438824

Cenové rozmezí
51,6785 Kč - 47,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    16.0 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    32.98 N
  • Délka při zatížení
    30.7 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm
Pružiny tlačné 10.7 mm 22.35 mm 5.71 Nmm

10438862

Cenové rozmezí
51,6785 Kč - 47,523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Přibližná pevná výška
    10.3 mm
  • Zátěž při minimální pracovní délce
    52.50 N
  • Délka při zatížení
    13.1 mm
  • Maximální provozní teplota
    230 °C
  • Vnější průměr
    10.7 mm