Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.
Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Materiál: ocel nerezavějící, ocel uhlíková Produktová řada:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tuhost pružiny | Celková délka | Zátěž při minimální pracovní délce | Průměr drátu | Přibližná pevná výška | Vnější průměr | Materiál (podrobně) | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.12 Nmm
3.12 Nmm
|
3 in
76.2 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.94 Nmm
8.94 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.66 Nmm
2.66 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 80,748 Kč - 87,8002 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
12.35 Nmm
12.35 Nmm
|
0.88 in
22.35 mm
|
106.42 N
106.42 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.88 Nmm
5.88 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4.26 Nmm
4.26 Nmm
|
3.5 in
88.9 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.04 Nmm
24.04 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.24 Nmm
1.24 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 50,0258 Kč - 54,2055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.12 Nmm
1.12 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
28.91 N
28.91 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.86 Nmm
13.86 Nmm
|
0.62 in
15.75 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | 30 Skladem |
6.56 Nmm
6.56 Nmm
|
1.25 in
31.75 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 84,0085 Kč - 91,0606 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.80 Nmm
6.80 Nmm
|
2.25 in
57.15 mm
|
121.13 N
121.13 N
|
0.083 in
2.1 mm
|
1.012 in
25.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
6.23 Nmm
6.23 Nmm
|
1.38 in
35.05 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.60 Nmm
0.60 Nmm
|
1 in
25.4 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
|||
| 47,5267 Kč - 51,7063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.35 Nmm
0.35 Nmm
|
1.75 in
44.45 mm
|
9.70 N
9.70 N
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.53 Nmm
1.53 Nmm
|
1.5 in
38.1 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.01 Nmm
1.01 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 51,218 Kč - 55,8284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.50 Nmm
17.50 Nmm
|
0.5 in
12.7 mm
|
85.22 N
85.22 N
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 48,9487 Kč - 53,2288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.18 Nmm
1.18 Nmm
|
2 in
50.8 mm
|
32.98 N
32.98 N
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
| 100,813 Kč - 109,4738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.41 Nmm
8.41 Nmm
|
2.5 in
63.5 mm
|
167.96 N
167.96 N
|
0.094 in
2.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
ocel nerezavějící AISI 302
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi