Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s šestihrannou drážkou. Šestihran je ideální pro precisní montáž a používá se ideálně tam, kde je k dispozici menší plocha.
Jsou ideálním spojovacím řešením pro panely s hladkými otvory bez závitu. Používají se k zajištění shody se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES, všeobecně s normou ISO 4762. Lícované šrouby se běžně používají s upínacími podložkami se závitem (prodávají se odděleně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která poskytuje dobrou obrobitelnost a odolnost vůči korozi. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Vezměte prosím na vědomí, že tyto šrouby mají zmenšený průměr dříku a neměly by být utahovány momentem doporučeným pro ekvivalentní šroub se zobrazenou velikostí závitu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | Materiál | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
6.5
|
35.0
|
10.0
|
4.2
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
17.5
|
80.0
|
24.0
|
12.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
||||
52,2335 Kč - 74,6193 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
38,1923 Kč - 54,5604 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
3.0
|
Titan třídy G2
|
2.8
|
8.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
40,439 Kč - 57,7698 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M2.5
|
3.0
|
Titan třídy G2
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
|||
284,9319 Kč - 407,0458 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
20.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.5
|
100.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
39,8773 Kč - 56,9676 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M3
|
4.5
|
Titan třídy G2
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
75,8229 Kč - 108,3185 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
6.0
|
Titan třídy G2
|
4.5
|
40.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
115,7003 Kč - 165,2862 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
5.5
|
25.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
137,0431 Kč - 195,7758 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
5.5
|
35.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
96,0423 Kč - 137,2036 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
156,8694 Kč - 224,0991 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
121,8783 Kč - 174,1121 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
8.5
|
16.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
156,8694 Kč - 224,0991 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
154,5104 Kč - 220,729 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
7.5
|
Titan třídy G2
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
129,7415 Kč - 185,3451 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M8
|
10.0
|
Titan třídy G2
|
8.5
|
20.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
239,2637 Kč - 341,8052 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
12.5
|
Titan třídy G5
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku