Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 4762. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. V našem sortimentu můžete najít šrouby s černěným povrchem nebo bez něj. Tento materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: Titan třídy G5, Titan třídy G2, ocel nerezavějící AISI 316, černěná, ocel nerezavějící AISI 303, černěná, ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0154A2
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 a012 | Materiál | d4 min | l10 25 | d3 max | d2 a012 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,3007 Kč - 79,001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
3.5
|
8.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 57,1856 Kč - 81,6893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
| 65,6934 Kč - 93,8536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
4.5
|
16.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 58,4422 Kč - 83,4918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
12.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 64,5604 Kč - 92,2262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
30.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 59,2868 Kč - 84,6969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
5.5
|
16.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 59,8018 Kč - 85,4282 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
16.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 84,2334 Kč - 120,3349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
25.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 109,4478 Kč - 156,354 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
60.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 62,521 Kč - 89,3113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
25.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 74,7471 Kč - 106,7904 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
60.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 81,5451 Kč - 116,493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
80.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 96,2123 Kč - 137,4535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
80.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 71,3481 Kč - 101,9288 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
6.5
|
50.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 73,1918 Kč - 104,5656 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
40.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 91,6906 Kč - 130,9748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
35.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 79,0937 Kč - 112,991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.5
|
50.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 88,2504 Kč - 126,072 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 123,7751 Kč - 176,8201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 98,5607 Kč - 140,801 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.5
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.6
|
45.0
|
16.0
|
7.5