20185763
20185763
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 48,9439 Kč |
100 - 249 | 44,0495 Kč |
250 - 749 | 39,1552 Kč |
750 + | 34,2605 Kč |
d1 | M2.5 |
---|---|
l1 025 | 12.0 |
d2 a012 | 1.8 |
l2 025 | 3.0 |
d3 max | 4.5 |
d4 min | 2.8 |
H1 max | 2.5 |
Materiál | ocel nerezavějící AISI 316 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Povrchová úprava | Blackened |
Celní nomenklatura | 7318156290 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku