20756888
20756888
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 151,4917 Kč |
| 100 - 199 | 136,3678 Kč |
| 200 - 499 | 121,2438 Kč |
| 500 + | 106,1198 Kč |
| d1+0|-0.025 | 6.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 55.0 |
| d2 | M5 |
| d3 | 10.0 |
| l2 | 6.0 |
| h1 | 5.0 |
| A/F | 3.0 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |