20757748
20757748
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 429,0165 Kč |
| 100 - 199 | 386,1653 Kč |
| 200 - 499 | 343,314 Kč |
| 500 + | 300,2107 Kč |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 30.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| A/F | 10.0 |
| Typ hlavy | Hlava válcová |
| Drážka | Vnitřní šestihran |
| Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |