The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369,781 Kč - 528,3306 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M16
|
20.0
|
14.0
|
55.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 97,8016 Kč - 139,6446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 113,4298 Kč - 162,0785 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
45.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 134,3512 Kč - 191,8223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
70.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 108,1364 Kč - 154,5165 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
8.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 158,5496 Kč - 226,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
100.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 105,1116 Kč - 150,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 137,376 Kč - 196,1074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
40.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 142,1653 Kč - 203,1653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
80.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 112,1694 Kč - 160,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
12.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 91,2479 Kč - 130,3182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
8.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 92,0041 Kč - 131,3264 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
10.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 95,5331 Kč - 136,6198 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
20.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 94,2727 Kč - 134,6033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 123,7645 Kč - 176,9504 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
25.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 155,0207 Kč - 221,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 190,562 Kč - 272,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 117,2107 Kč - 167,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
18.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 115,6984 Kč - 165,1033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
16.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 149,2231 Kč - 212,9959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0