20757045
20757045
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 136,6198 Kč |
100 - 199 | 123,0083 Kč |
200 - 499 | 109,3967 Kč |
500 + | 95,5331 Kč |
d1+0|-0.025 | 8.0 |
---|---|
l1 005 00 | 20.0 |
d2 | M6 |
d3 | 12.0 |
l2 | 11.0 |
h1 | 6.0 |
A/F | 4.0 |
Drážka | Vnitřní šestihran |
Materiál | Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY
Provozni doba naši kanceláře
pondělí - čtvrtek: 08:00 - 16:00
pátek: 08:00 - 14:00
Dúležité upozoměni
Nákup je možný pouze na firmu s platným ICO.
Společnost Essentra Components s.r.o. funguje jako
velkoobchod a z toho důvodu neprodáváme zboží koncovým uživatelům.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku