Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
The Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws feature a cylindrical shoulder that distinguishes the screws head from its threaded section. This shoulder is precisely machined to serve as a bearing surface for the screw head.
These screws utilise Anu-Lok 180 (AnuLok), a reusable nylon patch that works like a nylon nut. During installation, the nylon patch contracts to fill the gap within the threads, creating a holding mechanism that prevents the screw from detaching due to vibrations or mechanical stress.
Equipped with a hexagonal socket head, these screws can be easily tightened or loosened using a hexagonal wrench or key.
Materiál: Nereuavějící ocel AISI 303 s úpravou proti povolování Produktová řada: SRP0130
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,157 Kč - 114,438 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
12.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 90,2397 Kč - 129,0578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 106,1198 Kč - 151,4917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
55.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 126,7893 Kč - 181,2355 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
90.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 94,2727 Kč - 134,6033 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
16.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 117,2107 Kč - 167,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
50.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 105,1116 Kč - 150,2314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
35.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 129,814 Kč - 185,5207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
65.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 109,1446 Kč - 155,7769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
60.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 102,3388 Kč - 146,1984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
50.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 132,5868 Kč - 189,5537 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
100.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 109,1446 Kč - 155,7769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
40.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 149,2231 Kč - 212,9959 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M10
|
12.0
|
8.0
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 114,9422 Kč - 164,3471 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
6.0
|
5.0
|
70.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
| 89,7355 Kč - 128,3016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
4.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 137,376 Kč - 196,1074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
40.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 155,0207 Kč - 221,314 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
60.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 117,2107 Kč - 167,3719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
18.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 119,4793 Kč - 170,6488 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
10.0
|
7.0
|
20.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 137,8802 Kč - 196,8636 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
8.0
|
6.0
|
75.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi