Menu Vyhledávání

Kabelové vývodky – mosazné

Skladem

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Informace o produktech
Rychlý náhled Objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar vývodky Velikost závitu Barva
34002803E
228,4694 Kč - 228,4694 Kč Ve výrobě
EMC
M12
Přírodní
34002807E
487,8678 Kč - 948,3043 Kč 300 Skladem
EMC
M32
Přírodní
551793
5 546,6418 Kč - 6 371,7651 Kč Ve výrobě
standardní
M63 x 1.5
Ocel
34002804E
Ve výrobě
EMC
M16
Přírodní
34002808E
Ve výrobě
EMC
M40
Přírodní
551792
3 845,7153 Kč - 8 351,4002 Kč Ve výrobě
standardní
M50 x 1.5
Ocel
490667
31,8974 Kč - 53,8293 Kč 4026 Skladem
standardní
PG7
Přírodní
490671
69,9398 Kč - 99,4338 Kč 75 Skladem
standardní
PG11
Přírodní
490675
55,9295 Kč - 94,5235 Kč 58 Skladem
standardní
PG16
Přírodní
490679
172,8162 Kč - 290,3223 Kč 2840 Skladem
standardní
PG29
Přírodní
490683
372,8263 Kč - 627,2925 Kč 77 Skladem
standardní
PG42
Přírodní
490688
35,171 Kč - 59,1692 Kč 9015 Skladem
standardní
M12
Přírodní
490692
62,376 Kč - 104,9579 Kč 2319 Skladem
standardní
M20
Přírodní
490696
158,4037 Kč - 266,3845 Kč Ve výrobě
standardní
M32
Přírodní
490700
377,5187 Kč - 635,2718 Kč Ve výrobě
standardní
M50
Přírodní
490704
49,5723 Kč - 83,4753 Kč Ve výrobě
standardní
3/8 NPT
Přírodní
490708
111,9484 Kč - 187,8195 Kč 13 Skladem
standardní
3/4 NPT
Přírodní
495134
245,1249 Kč - 478,5775 Kč Ve výrobě
standardní
M16
Přírodní
490670
46,3882 Kč - 77,9512 Kč 5783 Skladem
standardní
PG9
Přírodní
490674
77,5259 Kč - 110,482 Kč 5485 Skladem
standardní
PG13.5
Přírodní
490678
113,4232 Kč - 161,4265 Kč 28 Skladem
standardní
PG21
Přírodní
490682
310,2826 Kč - 521,7208 Kč Ve výrobě
standardní
PG36
Přírodní
490687
28,8027 Kč - 48,4279 Kč 7029 Skladem
standardní
M12
Přírodní
490691
55,9295 Kč - 94,5235 Kč 5335 Skladem
standardní
M20
Přírodní
490695
161,5878 Kč - 271,9086 Kč 670 Skladem
standardní
M32
Přírodní
  • z/ze 5
Kabelové vývodky - Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in ; Délka závitu 6.0 mm | 0.236 in ; Přírodní

34002803E

Cenové rozmezí
228,4694 Kč - 228,4694 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    EMC
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.5 mm
Kabelové vývodky - Kompatibilní rozsah průměru kabelu 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in ; Délka závitu 9.0 mm | 0.354 in ; Přírodní

34002807E

Cenové rozmezí
948,3043 Kč - 487,8678 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    EMC
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    18.0 mm
Kabelové vývodky - Kompatibilní rozsah průměru kabelu 34.0 - 48.0 mm | 1.339 - 1.89 in ; Délka závitu 10.0 mm | 0.394 in ; Ocel

551793

Cenové rozmezí
6 371,7651 Kč - 5 546,6418 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Ocel
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    48.0 mm
Kabelové vývodky - Kompatibilní rozsah průměru kabelu 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in ; Délka závitu 7.0 mm | 0.276 in ; Přírodní

34002804E


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    EMC
  • Materiál
    Mosaz
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    4.0 - 8.0 mm
Kabelové vývodky - Kompatibilní rozsah průměru kabelu 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in ; Délka závitu 9.0 mm | 0.354 in ; Přírodní

34002808E


Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    EMC
  • Materiál
    Mosaz
  • Kompatibilní rozsah průměru kabelu
    18.0 - 25.0 mm
Kabelové vývodky - Kompatibilní rozsah průměru kabelu 21.0 - 35.0 mm | 0.827 - 1.378 in ; Délka závitu 9.0 mm | 0.354 in ; Ocel

551792

Cenové rozmezí
8 351,4002 Kč - 3 845,7153 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Ocel
  • Plný materiál
    Nerezavějící ocel
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Nerezavějící ocel
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    35.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu PG7; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in; Délka závitu 7.0 mm | 0.276 in

490667

Cenové rozmezí
53,8293 Kč - 31,8974 Kč

Skladové zásoby
4026 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.5 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu PG11; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in; Délka závitu 7.0 mm | 0.276 in

490671

Cenové rozmezí
99,4338 Kč - 69,9398 Kč

Skladové zásoby
75 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    10.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu PG16; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 10.0 - 14.0 mm | 0.394 - 0.551 in; Délka závitu 6.5 mm | 0.256 in

490675

Cenové rozmezí
94,5235 Kč - 55,9295 Kč

Skladové zásoby
58 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    14.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu PG29; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in; Délka závitu 9.0 mm | 0.354 in

490679

Cenové rozmezí
290,3223 Kč - 172,8162 Kč

Skladové zásoby
2840 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    25.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu PG42; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 32.0 - 38.0 mm | 1.26 - 1.496 in; Délka závitu 11.5 mm | 0.453 in

490683

Cenové rozmezí
627,2925 Kč - 372,8263 Kč

Skladové zásoby
77 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    38.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu M12; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in; Délka závitu 6.5 mm | 0.256 in

490688

Cenové rozmezí
59,1692 Kč - 35,171 Kč

Skladové zásoby
9015 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    5.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu M20; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 5.0 - 9.0 mm | 0.197 - 0.354 in; Délka závitu 6.5 mm | 0.256 in

490692

Cenové rozmezí
104,9579 Kč - 62,376 Kč

Skladové zásoby
2319 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    9.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu M32; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 13.0 - 20.0 mm | 0.512 - 0.787 in; Délka závitu 10.0 mm | 0.394 in

490696

Cenové rozmezí
266,3845 Kč - 158,4037 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    20.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu M50; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 25.0 - 31.0 mm | 0.984 - 1.22 in; Délka závitu 13.0 mm | 0.512 in

490700

Cenové rozmezí
635,2718 Kč - 377,5187 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    31.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu 3/8 NPT; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 2.0 - 6.0 mm | 0.079 - 0.236 in; Délka závitu 15.0 mm | 0.591 in

490704

Cenové rozmezí
83,4753 Kč - 49,5723 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu 3/4 NPT; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 9.0 - 16.0 mm | 0.354 - 0.63 in; Délka závitu 13.0 mm | 0.512 in

490708

Cenové rozmezí
187,8195 Kč - 111,9484 Kč

Skladové zásoby
13 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    16.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu M16; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in; Délka závitu 5.0 mm | 0.197 in

495134

Cenové rozmezí
478,5775 Kč - 245,1249 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Ochrana proti explozi ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu PG9; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 2.0 - 6.0 mm | 0.079 - 0.236 in; Délka závitu 7.0 mm | 0.276 in

490670

Cenové rozmezí
77,9512 Kč - 46,3882 Kč

Skladové zásoby
5783 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu PG13.5; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 5.0 - 9.0 mm | 0.197 - 0.354 in; Délka závitu 7.0 mm | 0.276 in

490674

Cenové rozmezí
110,482 Kč - 77,5259 Kč

Skladové zásoby
5485 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    9.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu PG21; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 9.0 - 16.0 mm | 0.354 - 0.63 in; Délka závitu 8.0 mm | 0.315 in

490678

Cenové rozmezí
161,4265 Kč - 113,4232 Kč

Skladové zásoby
28 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    16.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu PG36; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 20.0 - 26.0 mm | 0.787 - 1.024 in; Délka závitu 10.5 mm | 0.413 in

490682

Cenové rozmezí
521,7208 Kč - 310,2826 Kč

Skladové zásoby
Ve výrobě
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    26.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu M12; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in; Délka závitu 6.5 mm | 0.256 in

490687

Cenové rozmezí
48,4279 Kč - 28,8027 Kč

Skladové zásoby
7029 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    6.5 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu M20; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 6.0 - 12.0 mm | 0.236 - 0.472 in; Délka závitu 6.5 mm | 0.256 in

490691

Cenové rozmezí
94,5235 Kč - 55,9295 Kč

Skladové zásoby
5335 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    12.0 mm
Přírodní Mosaz Kabelové vývodky - Velikost závitu M32; Kompatibilní rozsah průměru kabelu 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in; Délka závitu 10.0 mm | 0.394 in

490695

Cenové rozmezí
271,9086 Kč - 161,5878 Kč

Skladové zásoby
670 Skladem
Parametry
  • Barva
    Přírodní
  • Plný materiál
    Poniklovaná mosaz
  • Tvar vývodky
    standardní
  • Materiál
    Mosaz
  • Maximální kompatibilní průměr kabelu
    25.0 mm