Meniu Caută

Balamale sudabile - Cilindrice

În stoc

Balamalele sudabile din oțel, aluminiu sau oțel inoxidabil au o construcție deosebit de simplă. Variantele din oțel sunt echipate cu știft de oțel sau alamă și sunt extrem de versatile în ceea ce privește domeniul de utilizare. Sunt disponibile variante cu sau fără niplu de ungere și în două versiuni constructive. Varianta de aluminiu este echipată cu șaibe din oțel inoxidabil și este disponibilă, de asemenea în două versiuni constructive.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
26 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru știft Diametru total Lungime totală Material Lățime totală Cumpără
15,6898 RON - 47,8993 RON În producție
8.0 mm
13.0 mm
80.0 mm
Oțel
15.5 mm
53,1895 RON - 153,0544 RON 19 În stoc
10.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
Oţel inoxidabil 304
19.6 mm
40,3474 RON - 98,452 RON 171 În stoc
13.0 mm
20.0 mm
180.0 mm
Oțel
25.4 mm
8,9676 RON - 27,2314 RON În producție
6.0 mm
11.5 mm
70.0 mm
Oțel
13.2 mm
27,7379 RON - 67,3104 RON În producție
10.0 mm
16.0 mm
120.0 mm
Aluminiu
19.6 mm
80,9314 RON - 174,0329 RON 48 În stoc
6.0 mm
10.0 mm
60.0 mm
Oțel inoxidabil
12.0 mm
  • din 2
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Aluminiu

10340882

Interval de preț
47,8993 RON - 19,6055 RON

Niveluri de stoc
134 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Aluminiu
Balama sudată 40.0 mm 8.0 mm Oțel

10340813

Interval de preț
16,4785 RON - 6,7359 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10340851

Interval de preț
81,8338 RON - 33,6251 RON

Niveluri de stoc
71 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oţel inoxidabil 304

10340905

Interval de preț
81,8338 RON - 28,5457 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

10340950

Interval de preț
49,1561 RON - 17,1137 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel

10340998

Interval de preț
24,5781 RON - 8,0776 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10214985

Interval de preț
125,6833 RON - 54,6407 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10340844

Interval de preț
42,5927 RON - 14,8273 RON

Niveluri de stoc
57 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Aluminiu

10340899

Interval de preț
73,8739 RON - 24,2057 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Aluminiu
Balama sudată 70.0 mm 11.5 mm Oțel

10340943

Interval de preț
23,042 RON - 7,6259 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    13.2 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 50.0 mm 8.0 mm Oțel

10340981

Interval de preț
23,042 RON - 7,6259 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 150.0 mm 20.0 mm Oțel

10341025

Interval de preț
109,3446 RON - 44,8243 RON

Niveluri de stoc
47 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    150.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341063

Interval de preț
212,9635 RON - 73,7123 RON

Niveluri de stoc
142 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340837

Interval de preț
27,2314 RON - 9,57 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oțel

10340875

Interval de preț
61,1659 RON - 20,9746 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 50.0 mm 8.0 mm Oțel

10340936

Interval de preț
20,3886 RON - 6,7223 RON

Niveluri de stoc
348 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    50.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 40.0 mm 8.0 mm Oțel

10340974

Interval de preț
21,9248 RON - 7,174 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    8.0 mm
  • Lungime totală
    40.0 mm
  • Lățime totală
    10.0 mm
  • Diametru știft
    5.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Oțel

10341018

Interval de preț
69,9637 RON - 24,2878 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oţel inoxidabil 304

10341056

Interval de preț
65,6346 RON - 26,9028 RON

Niveluri de stoc
106 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel

10340820

Interval de preț
21,9248 RON - 8,9676 RON

Niveluri de stoc
540 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    11.9 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 80.0 mm 13.0 mm Oțel

10340868

Interval de preț
47,8993 RON - 15,6898 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    13.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    15.5 mm
  • Diametru știft
    8.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 100.0 mm 16.0 mm Oţel inoxidabil 304

10340912

Interval de preț
153,0544 RON - 53,1895 RON

Niveluri de stoc
19 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    100.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Oțel inoxidabil
Balama sudată 180.0 mm 20.0 mm Oțel

10340967

Interval de preț
98,452 RON - 40,3474 RON

Niveluri de stoc
171 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Lungime totală
    180.0 mm
  • Lățime totală
    25.4 mm
  • Diametru știft
    13.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 70.0 mm 11.5 mm Oțel

10341001

Interval de preț
27,2314 RON - 8,9676 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    11.5 mm
  • Lungime totală
    70.0 mm
  • Lățime totală
    13.2 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oțel
Balama sudată 120.0 mm 16.0 mm Aluminiu

10341049

Interval de preț
67,3104 RON - 27,7379 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Diametru total
    16.0 mm
  • Lungime totală
    120.0 mm
  • Lățime totală
    19.6 mm
  • Diametru știft
    10.0 mm
  • Material corp
    Aluminiu
Balama sudată 60.0 mm 10.0 mm Oțel inoxidabil

10352540

Interval de preț
174,0329 RON - 80,9314 RON

Niveluri de stoc
48 În stoc
Caracteristici
  • Diametru total
    10.0 mm
  • Lungime totală
    60.0 mm
  • Lățime totală
    12.0 mm
  • Diametru știft
    6.0 mm
  • Material corp
    Oţel inoxidabil 304