10340936
1349735
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
5 - 49 | 20,3886 RON |
50 - 149 | 8,4062 RON |
150 + | 6,7223 RON |
Diametru total | 8.0 mm |
---|---|
Diametru total | 0.315 in |
Lungime totală | 50.0 mm |
Lungime totală | 1.969 in |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Diametru știft | 5.0 mm |
Diametru știft | 0.197 in |
Material corp | Oțel |
Material șaibă | Alamă |
Material | Oțel |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina