10340899
1349731
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 49 | 73,8739 RON |
50 - 149 | 30,257 RON |
150 + | 24,2057 RON |
Diametru total | 13.0 mm |
---|---|
Diametru total | 0.512 in |
Lungime totală | 80.0 mm |
Lungime totală | 3.15 in |
Lățime totală | 15.5 mm |
Lățime totală | 0.61 in |
Diametru știft | 8.0 mm |
Diametru știft | 0.315 in |
Material corp | Aluminiu |
Material șaibă | Alamă |
Material | Aluminiu |
Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina