Bumpervoet met Drukbevestiging: 22,0 mm Compatibele gatdiameter, 22,0 mm diameter voet, 42,0 mm hoogte voet

Artikelcode: 15119
22,0 mm diameter bumpervoet met drukbevestiging past in gaten met een diameter van 22,0 mm om vloeren en buiseinden te beschermen.


Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Compatibele gatdiameter
:
22,0 mm
Diameter basis
:
22,0 mm
Hoogte van de basis
:
42,0 mm
Basisvorm
:
Ronde
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
Rubber
Compatibele gatdiameters
:
22,0 -
Standaard Verpakking: 700

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 8,49 70 : € 4,24 350 : € 2,02 700 : € 1,27 7000 : € 1,21 14000 : € 1,14
essential solutions
delivered