Bumpers met drukbevestiging kunnen worden gebruikt als bumpers, sluitingen, glijders en stoppen in verschillende toepassingen. De steel met perspassing houdt de bumper stevig op zijn plaats en voorkomt contact met oppervlakken.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Basisvorm | Totale hoogte | Compatibele gatdiameters | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1346 - € 0,1346 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
Rond
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||||||
€ 0,2347 - € 0,2347 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
Rechthoekig
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
€ 0,1223 - € 0,1223 | 15440 Op voorraad |
Naturel
|
Rond
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||
€ 0,2085 - € 0,2085 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
Rond
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||||||
€ 0,1158 - € 0,1158 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Naturel
|
Rond
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||||||
€ 0,5096 - € 1,0703 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
Rond
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan