Aluminium Lasscharnieren met een Staal pen

Artikelcode: 1284787
Deze Aluminium lasscharnieren zijn 100,0 mm lang en hebben een diameter van 16,0 mm


Product is niet meer verkrijgbaar
Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Materiaal
:
Aluminium
Totale Lengte
:
100,0 mm
Totale breedte
:
19,6 mm
Totale diameter
:
16,0 mm
Pindiameter
:
10,0 mm
Materiaal Pin
:
Staal
Materiaal onderlegring
:
Staal
Standaard Verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Product is niet meer verkrijgbaar
essential solutions
delivered