Het assortiment van schroef/lasbare verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen en biedt een tweedelige montageoplossing waarbij het kozijndeel wordt vastgeschroefd en het deurdeel met een moer op de gelaste stijl van de deur wordt gemonteerd. Door het gebruik van een pin kan de deur worden verwijderd voor gemakkelijke toegang. Ze zijn geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Offsetafstand | Totale bladlengte | Materiaal behuizing | Totale breedte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 11,4755 - € 11,4755 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
€ 8,8033 - € 17,417 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Staal
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
€ 9,3412 - € 18,487 | 100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
€ 8,4495 - € 16,7037 | 189 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
Staal
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
€ 114,5429 - € 240,5401 | 100 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Staal
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||||
€ 13,3607 - € 26,4525 | 190 Op voorraad |
0.728 in
18.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
RVS
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||||
€ 9,3412 - € 18,487 | 100 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
€ 16,0498 - € 31,7431 | 200 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
€ 9,3412 - € 18,487 | 91 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||
€ 16,0498 - € 31,7431 | 200 Op voorraad |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.516 in
38.5 mm
|
||||||
€ 9,0439 - € 17,9223 | 322 Op voorraad |
0.965 in
24.5 mm
|
4.213 in
107.0 mm
|
Staal
|
1.122 in
28.5 mm
|
||||||
€ 9,3412 - € 18,487 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Staal
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
€ 12,837 - € 25,3825 | 25 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
0.886 in
22.5 mm
|
||||||
€ 16,0498 - € 31,7431 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
€ 16,0498 - € 31,7431 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.945 in
24.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
RVS
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan