Steel Lasscharnieren met een Brass pen

Artikelcode: 1284784
Deze Steel lasscharnieren zijn 120,0 mm lang en hebben een diameter van 16,0 mm


Vervangt Artikelnr.(s): 493503

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Totale Lengte
:
120,0 mm
Totale breedte
:
19,6 mm
Pin Diameter
:
10,0 mm
Standaard Verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 11,70 13 : € 7,31 25 : € 5,85
essential solutions
delivered